Roulette pivotante pour charges moyennes, modèle J, taille 150 mm

Roulette pivotante pour charges moyennes, modèle J, taille 150 mm
  • Remise sur volume
[Features]
· A standard caster for medium loads.
· Features hardware that is capable of freely turning.

(i)Remarque

  • La référence J-150 est fournie sans roue. Seul le support de roue de l'équipement Castors est inclus dans la livraison.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRJ-150
J-150
PBDJ-150
PBJ-150
PJ-150
PNAJ-150
PNDJ-150
PNJ-150
PNUAJ-150
PNUDJ-150
PNUJ-150
SJ-150
SRJ-150
SUIJ-150
UWAJ-150
UWBDJ-150
UWBJ-150
UWBSDJ-150
UWBSJ-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

81.68 €

1 10 jours Type à plaque universel198140.01~220.00200[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc résistant à la chaleurRésistance à l'abrasion / Résistance chimiqueTrou rond204545Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

32.48 €

1 11 jours Type à plaque universel / Composants associés-220.01~320.00300------Raccord en métal uniquement - sans roues-

103.42 €

1 10 jours Type à plaque universel198220.01~320.00300[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond204545Roues sur terreRoulement en acier inoxydable

72.04 €

1 10 jours Type à plaque universel198220.01~320.00300[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond204545Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

62.36 €

1 10 jours Type à plaque universel198140.01~220.00180[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond204545Roues sur terreRoulement à glissement

60.16 €

1 10 jours Type à plaque universel19880.01~140.00140[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond203845Roues sur terreRoulement à glissement

96.93 €

1 10 jours Type à plaque universel198140.01~220.00175[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond203845Roues sur terreRoulement en acier inoxydable

62.42 €

1 10 jours Type à plaque universel198140.01~220.00175[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond203845Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

76.46 €

1 10 jours Type à plaque universel198140.01~220.00150[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond203845Roues sur terreRoulement à glissement

111.45 €

1 10 jours Type à plaque universel198220.01~320.00250[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond203845Roues sur terreRoulement en acier inoxydable

82.51 €

1 10 jours Type à plaque universel198220.01~320.00250[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond203845Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

59.31 €

1 Disponible 6 jours Type à plaque universel198140.01~220.00200[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond204545Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

80.36 €

1 10 jours Type à plaque universel198140.01~220.00160[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc rougeRésistance à l'abrasionTrou rond204545Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

82.09 €

1 Disponible 6 jours Type à plaque universel198220.01~320.00300[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond203845Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

121.60 €

1 11 jours Type à plaque universel198220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond204045Roues sur terreRoulement à glissement

184.89 €

1 11 jours Type à plaque universel198220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond204045Roues sur terreRoulement en acier inoxydable

152.96 €

1 11 jours Type à plaque universel198220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond204045Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

142.61 €

1 11 jours Type à plaque universel198220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond203045Roues sur terreRoulement en acier inoxydable

104.95 €

1 22 jours Type à plaque universel198220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond203045Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 90
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 90 Plaque supérieure F1(mm) 120 Plaque supérieure F2(mm) 120
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 150 Catégorie de charge Charge légère / moyenne

Assistance technique