Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CRJ-130 |
J-130 |
PBDJ-130 |
PBJ-130 |
PJ-130 |
PNAJ-130 |
PNDJ-130 |
PNJ-130 |
PNUAJ-130 |
PNUDJ-130 |
PNUJ-130 |
SJ-130 |
SRJ-130 |
SUIJ-130 |
UWAJ-130 |
UWBDJ-130 |
UWBJ-130 |
UWBSDJ-130 |
UWBSJ-130 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Excentricité E (mm) | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.55 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc résistant à la chaleur | Résistance à l'abrasion / Résistance chimique | Trou rond | 20 | 42 | 40 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
26.50 € | 1 | 6 jours | Type à plaque universel / Composants associés | - | 220.01~320.00 | 250 | - | - | - | - | - | - | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | ||
92.53 € | 1 | Disponible | 10 jours | Type à plaque universel | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 42 | 40 | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | |
61.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | Type à plaque universel | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 42 | 40 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | |
51.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | Type à plaque universel | 177 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 42 | 40 | Roues sur terre | Roulement à glissement | |
45.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | Type à plaque universel | 177 | 80.01~140.00 | 120 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 38 | 40 | Roues sur terre | Roulement à glissement | |
82.46 € | 1 | Disponible | 10 jours | Type à plaque universel | 177 | 140.01~220.00 | 145 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 38 | 40 | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | |
49.63 € | 1 | Disponible | 10 jours | Type à plaque universel | 177 | 140.01~220.00 | 145 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 38 | 40 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | |
65.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | Type à plaque universel | 177 | 80.01~140.00 | 120 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 20 | 35 | 40 | Roues sur terre | Roulement à glissement | |
96.30 € | 1 | Disponible | 10 jours | Type à plaque universel | 177 | 140.01~220.00 | 200 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 20 | 35 | 40 | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | |
70.34 € | 1 | Disponible | 10 jours | Type à plaque universel | 177 | 140.01~220.00 | 200 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 20 | 35 | 40 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | |
49.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type à plaque universel | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 42 | 40 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | |
63.65 € | 1 | 10 jours | Type à plaque universel | 177 | 80.01~140.00 | 140 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc rouge | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 42 | 40 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
70.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | Type à plaque universel | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 20 | 35 | 40 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | |
126.83 € | 1 | Disponible | 11 jours | Type à plaque universel | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 36 | 40 | Roues sur terre | Roulement à glissement | |
142.99 € | 1 | 11 jours | Type à plaque universel | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 36 | 40 | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | ||
115.33 € | 1 | 11 jours | Type à plaque universel | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 36 | 40 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
124.58 € | 1 | 11 jours | Type à plaque universel | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 30 | 40 | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | ||
131.73 € | 1 | Disponible | 11 jours | Type à plaque universel | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 30 | 40 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement |
Loading...
Butée | NA | Matériau du raccord | Acier | Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 80 | Plaque supérieure F1(mm) | 108 | Plaque supérieure F2(mm) | 108 |
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) | 130 | Catégorie de charge | Charge légère / moyenne |
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Spécifications de la roue
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Excentricité E(mm)
Spécifications de raccord en métal
Roulement d'arbre
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles