Roulette pour charges lourdes modèle FP-WJ modèle roue en nylon, modèle rotation, avec raccord

Roulette pour charges lourdes modèle FP-WJ modèle roue en nylon, modèle rotation, avec raccord
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Compact, yet powerful.
· A "Nylon wheel series" ideal for heavy equipment

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FP-50GNWJ
FP-65WJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Plaque supérieure F1
(mm)
Plaque supérieure F2
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Excentricité G
(mm)
Largeur de pneu R
(mm)

15.68 €

8.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

106880.01~140.00117.654367054502528

37.54 €

1 6 jours -92220.01~320.00254.871719090653038

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau de la roue Nylon renforcé
Matériau du raccord Constitué d'une plaque en acier Type à trou de montage Trou rond Catégorie de charge Charge lourde

Assistance technique