Joint à rotule UT, série UT, métal et résine

Joint à rotule UT, série UT, métal et résine
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Metal] Allows precise nozzle alignment after piping. Ideal for angled mounting or to allow change of direction as required.
[Plastic] Enables angle adjustment while spraying up to 0.3 MPa.

[Features]

· Allows precise nozzle alignment after piping.
· Ideal for angled mounting or to allow change of direction as required.
· Available in sizes from 1/8 inch to 3/4 inch.

· Enables angle adjustment while spraying up to 0.3 MPa.
· No O-ring required. Can be tightened by hand.
· Weight is less than half of the metal ball joint.
· Very inexpensive due to the injection-molded construction.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UT1/4MX1/4FFRPP-IN
UT1/4MX1/4FS303
UT1/4MX1/8FFRPP-IN
UT1/4MX1/8FS303
UT1/8MX1/8FFRPP-IN
UT1/8MX1/8FS303
UT3/8MX1/4FFRPP-IN
UT3/8MX1/4FS303
UT3/8MX3/8FS303
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Vis de serrage côté port d'entrée Vis de montage côté sortie

13.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Résine] FRPP (polypropylène renforcé de fibres de verre)~1R1 / 4Rc1 / 4

65.71 €

33.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)~15R1 / 4Rc1 / 4

18.21 €

1 Disponible 6 jours 10[Résine] FRPP (polypropylène renforcé de fibres de verre)~1R1 / 4Rc1 / 8

95.75 €

1 Disponible 6 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)~15R1 / 4Rc1 / 8

18.21 €

1 Disponible 6 jours 10[Résine] FRPP (polypropylène renforcé de fibres de verre)~1R1 / 8Rc1 / 8

87.86 €

1 Disponible 6 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)~15R1 / 8Rc1 / 8

23.70 €

1 Disponible 13 jours 10[Résine] FRPP (polypropylène renforcé de fibres de verre)~1R3 / 8Rc1 / 4

100.07 €

1 Disponible 12 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)~15R3 / 8Rc1 / 4

100.07 €

1 Disponible 6 jours -[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)~15R3 / 8Rc3 / 8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme d'injection Pièces associées à la buse d'air Type Joint à bille Caractéristique Angle réglable

Assistance technique