Buse à pyramide pleine, grande quantité injectée, angulaire, série BBXP (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Buse à pyramide pleine, grande quantité injectée, angulaire, série BBXP
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· A wide angled conical nozzle with a circular shaped spray pattern and uniform flow rate distribution.
· The spraying angle is 120° and is able to cover a wider spray surface area than other nozzles.
· Available with low to medium-spray rates.
· The aperture for foreign objects to pass through has been made larger, helping prevent clogging.
· A X shaped whirler is used for the rotating mechanism.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1/2FBBXP18S303
1/2FBBXP20S303
1/2FBBXP23S303
1/2FBBXP26S303
1/4MBBXP040S303
1/4MBBXP050S303
1/4MBBXP060S303
1/8MBBXP015S303
1/8MBBXP020S303
1/8MBBXP030PVC-IN
1/8MBBXP030S303
1FBBXP60S303
1FBBXP80S303
3/4FBBXP40S303
3/4FBBXP50S303
3/8FBBXP10S303
3/8FBBXP12S303
3/8FBBXP14S303
3/8FBBXP16S303
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Pression standard
(MPa)
Volume de pulvérisation (sous une pression atmosphérique standard)
(l / min)
Vis de montage nominale Classification par volume de pulvérisation

48.82 €

1 Disponible 8 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)0.3518Rc1 / 218

48.82 €

1 Disponible 8 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)0.3520Rc1 / 220

48.82 €

1 Disponible 8 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)0.3523Rc1 / 223

48.82 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)0.3526Rc1 / 226

10.79 €

5.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)0.24R1 / 4040

19.67 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)0.25R1 / 4050

19.67 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)0.26R1 / 4060

14.91 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)0.21.5R1 / 8015

14.91 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)0.22R1 / 8020

13.45 €

1 Disponible 6 jours 10[Résine] PVC (PVC rigide)0.23R1 / 8030

14.91 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)0.23R1 / 8030

129.85 €

1 Disponible 8 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)0.3560Rc160

129.85 €

1 Disponible 8 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)0.3580Rc180

83.47 €

1 8 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)0.3540Rc3 / 440

83.47 €

1 8 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)0.3550Rc3 / 450

30.79 €

15.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)0.3510Rc3 / 810

30.86 €

1 Disponible 8 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)0.3512Rc3 / 812

28.62 €

15.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)0.3514Rc3 / 814

28.80 €

14.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)0.3516Rc3 / 816

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme d'injection Cône de cercle rempli / cône de carré rempli Fluide Fluide A Type Fluide A
Fluide applicable Eau Classification par angle de pulvérisation (l'angle de pulvérisation sous une pression atmosphérique standard)(deg) 120

Assistance technique