Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-190-76L |
B-240-89R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur standard φD2 (mm) | Sens d'enroulement | Pas de mailles jointives P1 (mm) | Diamètre intérieur standard φD1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358.25 € | 1 | Disponible | 8 jours | 190 | Gaucher | 160 | 76.3 | |
395.09 € | 1 | Disponible | 8 jours | 240 | Droitier | 200 | 89.1 |
Loading...
Modèle de traitement de lame | Pièce de raccordement soudée | Matériau | EN 1.0038 équiv. | Longueur de lame L1(mm) | 1500 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur standard φD2(mm)
Sens d'enroulement
Pas de mailles jointives P1(mm)
Diamètre intérieur standard φD1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles