Vis à lame standard type A

Vis à lame standard type A
  • Remise sur volume
The blade material uses SS400. Due to continuous winding, smooth transportation is achieved. Both right-handed and left-handed can be shipped with short delivery time.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-100R
A-125R
A-200L
A-200R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur standard φD2
(mm)
Sens d'enroulement Pas de mailles jointives P1
(mm)
Diamètre intérieur standard φD1
(mm)

188.82 €

1 Disponible 8 jours 100Droitier10034.0

199.15 €

1 Disponible 8 jours 125Droitier12542.7

283.68 €

1 Disponible 8 jours 200Gaucher20060.5

244.75 €

1 Disponible 8 jours 200Droitier20060.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Modèle de traitement de lame Roulé de manière continue Matériau EN 1.0038 équiv. Longueur de lame L1(mm) 1500

Assistance technique