Référence fabricant: M149M-25
Marque: MIYAKO
Prix: 44.13 €
Délai de livraison: 10 jours
Type de connexion: Vis⇔vis, diamètre identique·type différent
Filetage nominal M1: 1B (25A)
Filetage nominal M2: -
Type à filetage de connexion M2: -
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw): -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M149M-25
Référence pièce
|
---|
M149M-25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Type à filetage de connexion M2 | Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | Dimensions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.13 € | 1 | Disponible | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1B (25A) | - | - | - | - | 25 |
Loading...
Type | Raccord | Forme de connexion | Raccord en T | Matériau | En bronze |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | Rc | Fluide applicable | Eau | Traitement de surface | Placage au chrome |
Garniture intérieure en résine | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Raccords en T de joints plaqués pour joint de tuyau de bouche d'incendie pour tuyau, joint et matériau secondaire de tuyauterie, le numéro d'article est le suivant: M149M-25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M149M-25.
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M2
Type à filetage de connexion M2
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw)
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Type
Type de connexion
Filetage nominal M1
Dimensions
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
M149M-13 |
M149M-20 |
M149M-20X13 |
M149M-25X13 |
M149M-25X20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type de connexion | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Type à filetage de connexion M2 | Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | - | - | - | - | 13 | |
32.62 € | 1 | Disponible | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 3/4B (20A) | - | - | - | - | 20 | |
28.51 € | 1 | Disponible | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | Rc | Rc | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | 20x13 | |
40.79 € | 1 | Disponible | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 1B (25A) | 1B (25A) | Rc | Rc | [1/2B (15A)] 1/2B (13A) | 25x13 | |
42.34 € | 1 | Disponible | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 1B (25A) | 1B (25A) | Rc | Rc | 3/4B (20A) | 25x20 |