Joint de tuyau en cuivre, Joint évasé pour tuyau en cuivre, raccords en T évasés (Numéros de référence)

Joint de tuyau en cuivre, Joint évasé pour tuyau en cuivre, raccords en T évasés
  • Remise sur volume
[Features]
▪ This type of joint is composed of the main body and the nut, and connects the flare location of a copper tube by crimping with the body and nut (seat surface).
· Easy mounting and removal even in narrow places, and has better vibration resistance than conical bead ring or insert type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M149FK-6X6
M149FK-6.35X6.35
M149FK-8X8
M149FK-9.52X9.52
M149FK-10X10
M149FK-12X12
M149FK-12.7X12.7
M149FK-15X15
M149FK-15.88X15.88
M149FK-19.05X19.05
M149FK-22.22X22.22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de taille de tube applicable Nominal 1
(mm)
Nominal 1
(pouce)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)

18.67 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en mm6-6

26.25 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/46.35

27.08 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en mm8-8

25.58 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.52

25.58 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en mm10-10

41.91 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en mm12-12

58.28 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/212.70

121.48 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en mm15-15

121.48 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-5/815.88

134.83 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/419.05

209.77 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-7/822.22

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau En laiton Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (général)
Fluide applicable Eau / Air / Huile Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher Forme de connexion Raccord en T
Type à raccord Raccords évasés Matériau du tuyau applicable Cuivre Pression de service max.(MPa) 6.86
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::150 Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Assistance technique