Joint de tuyau en cuivre, Joint évasé pour tuyau en cuivre, douille évasée (Numéros de référence)

Joint de tuyau en cuivre, Joint évasé pour tuyau en cuivre, douille évasée
  • Remise sur volume
Mounting and removal is simple even in tight spaces. More vibration resistance than abacus bead rings or flareless types.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M150FK-6X6
M150FK-6.35X6.35
M150FK-8X8
M150FK-9.52X9.52
M150FK-10X10
M150FK-12X12
M150FK-12.7X12.7
M150FK-15X15
M150FK-15.88X15.88
M150FK-19.05X19.05
M150FK-22.22X22.22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de taille de tube applicable Nominal 1
(mm)
Nominal 1
(pouce)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)

9.62 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en mm6-6

7.72 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/46.35

10.22 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en mm8-8

10.63 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.52

10.63 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en mm10-10

18.00 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en mm12-12

18.00 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-1/212.70

45.72 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en mm15-15

45.72 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-5/815.88

47.71 €

1 Disponible 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-3/419.05

132.66 €

1 10 jours Tuyau en cuivre, en pouces-7/822.22

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau En laiton Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (général)
Fluide applicable Eau / Air / Huile Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.)
Type à raccord Raccords évasés Matériau du tuyau applicable Cuivre Pression de service max.(MPa) 6.86
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::150 Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Assistance technique