Joint de tuyau en cuivre, Joint évasé pour tuyau en cuivre (produit pris en charge par un réfrigérant), coude évasé (Numéros de référence)

Joint de tuyau en cuivre, Joint évasé pour tuyau en cuivre (produit pris en charge par un réfrigérant), coude évasé
  • Remise sur volume
Mounting and removal is simple even in tight spaces. More vibration resistance than abacus bead rings or flareless types.

[Features]
· This joint is composed of a main body and nut, and the flared part of the tube is connected via crimping to the main body of the joint and the seat surface of the nut
· Easy mounting and removal in narrow places, with better vibration resistance than bead ring or insertion models.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M148FKD-6.35X6.35
M148FKD-9.52X9.52
M148FKD-12.7X12.7
M148FKD-15.88X15.88
M148FKD-19.05X19.05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal B 1 D.E. de tuyau applicable 1
(mm)

22.35 €

1 10 jours 1/46.35

29.54 €

1 Disponible 10 jours 3/89.52

45.95 €

1 Disponible 10 jours 1/212.70

102.46 €

1 Disponible 10 jours 5/815.88

168.38 €

1 11 jours 3/419.05

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau En laiton Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (pour réfrigérant)
Fluide applicable Eau / Gaz Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher Forme de connexion Coude
Type à raccord Raccords évasés Type de taille de tube applicable Taille pour tuyau en cuivre pour application de réfrigérant Matériau du tuyau applicable Cuivre
Pression de service max.(MPa) 6.86 Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::150 Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Assistance technique