Raccord de tuyau en cuivre, modèle de raccord évasé pour tuyau en cuivre, raccord évasé pour tuyau en cuivre (produit compatible avec les réfrigérants) raccords en T évasés (Numéros de référence)

Raccord de tuyau en cuivre, modèle de raccord évasé pour tuyau en cuivre, raccord évasé pour tuyau en cuivre (produit compatible avec les réfrigérants) raccords en T évasés
  • Remise sur volume
[Features]
· This type of joint is comprised from a main body and nut. Connects to flared copper tube mouths by crimping the flared tube section with the main body of the joint and the seat surface of the nut.
· The nuts are suitable for confined places due to easy mounting and removal. These joints have better vibration resistance than ferrule-type compression joints.
[Application]
· Optimal for high-pressure refrigerant, high-pressure gas pipes, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M149FKD-6.35X6.35
M149FKD-9.52X9.52
M149FKD-12.7X12.7
M149FKD-15.88X15.88
M149FKD-19.05X19.05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal B 1 D.E. de tuyau applicable 1
(mm)

19.79 €

1 10 jours 1/46.35

38.78 €

1 Disponible 10 jours 3/89.52

62.39 €

1 Disponible 32 jours 1/212.70

157.29 €

1 Disponible 10 jours 5/815.88

145.76 €

1 10 jours 3/419.05

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau En laiton Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (pour réfrigérant)
Fluide applicable Eau / Gaz Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher Forme de connexion Raccord en T
Type à raccord Raccords évasés Type de taille de tube applicable Taille pour tuyau en cuivre pour application de réfrigérant Matériau du tuyau applicable Cuivre
Pression de service max.(MPa) 6.86 Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::150 Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Assistance technique