Joint de tuyau en cuivre, Joint évasé pour tuyau en cuivre (produit pris en charge par un réfrigérant), douille évasée (Numéros de référence)

Joint de tuyau en cuivre, Joint évasé pour tuyau en cuivre (produit pris en charge par un réfrigérant), douille évasée
  • Remise sur volume
[Features]
· This type of joint is composed of the main body and the nut, and connects the flare location of a copper tube by crimping with the body and nut (seat surface).
· Easy mounting and removal even in narrow places, and has better vibration resistance than conical bead ring or insert type.
· Ideal for high-pressure piping carrying refrigerant, high-pressure gas, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M150FKD-6.35X6.35
M150FKD-9.52X9.52
M150FKD-12.7X12.7
M150FKD-15.88X15.88
M150FKD-19.05X19.05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal B 1 D.E. de tuyau applicable 1
(mm)

10.43 €

1 Disponible 10 jours 1/46.35

11.06 €

1 10 jours 3/89.52

18.46 €

1 10 jours 1/212.70

48.83 €

1 10 jours 5/815.88

51.62 €

1 Disponible 10 jours 3/419.05

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau En laiton Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (pour réfrigérant)
Fluide applicable Eau / Gaz Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.)
Type à raccord Raccords évasés Type de taille de tube applicable Taille pour tuyau en cuivre pour application de réfrigérant Matériau du tuyau applicable Cuivre
Pression de service max.(MPa) 6.86 Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::150 Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Assistance technique