Joint de tuyau en cuivre, Joint de tuyau en cuivre pour approvisionnement en eau chaude, douille à vis externe pour tuyau en cuivre (barre en bronze) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M154G-1/2X12.7
M154G-1/2X15.88
M154G-1/2X22.22
M154G-3/4X22.22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal A 1 Nominal B 1 D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Filetage nominal Taille nominale de vis de montage (pièces liées)

5.49 €

1 Disponible 10 jours 103/812.701/2B (15A)3/8

5.49 €

1 Disponible 10 jours 151/215.881/2B (15A)1/2

9.07 €

1 Disponible 10 jours 203/422.221/2B (15A)3/4

9.07 €

1 Disponible 13 jours 203/422.223/4B (20A)3/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau En bronze Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (pour construction)
Fluide applicable Eau Type de connexion Tuyau⇔vis, type à souder Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.)
Type à raccord Raccord à souder Type de taille de tube applicable Taille pour tuyau en cuivre pour application de construction Matériau du tuyau applicable Cuivre
Type à filetage de connexion R

Assistance technique