Référence fabricant: GN-6-B1
Marque: FUJI SPECIAL
Prix: 1.88 €
Délai de livraison: 8 jours
Nominal (pièces liées): 6 mm
D.E. de tuyau applicable (pièces associées): 6 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GN-6-B1
Type | Composants associés | Types de composants associés | Écrou | Matériau (composants liés) | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface (composants associés) | NA | Liquides applicables (pièces associées) | Eau / Air / Huile | Pression de service max. (pièces liées)(MPa) | 3.5 |
Matériau de tuyau applicable (pièces liées) | Cuivre |
Vous vous trouvez sur la page de Pour joint antireflet, type B1 de tuyau en cuivre GN-B1 type ÉCROU, le numéro d'article est le suivant: GN-6-B1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GN-6-B1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nominal (pièces liées)(mm)
D.E. de tuyau applicable (pièces associées)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
GN-12-B1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nominal (pièces liées) (mm) | D.E. de tuyau applicable (pièces associées) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3.41 € | 1 | Disponible | 8 jours | 12 | 12 |