Pour joint antireflet, modèle B de tuyau en cuivre GS-1, CONNECTEUR FEMELLE (Numéros de référence)

Pour joint antireflet, modèle B de tuyau en cuivre GS-1, CONNECTEUR FEMELLE
B-type high-pressure fitting for copper tubes. Various types available with fast delivery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GS-1-6-RC1/8-B

Référence pièce
GS-1-6-RC1/8-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.19 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Laiton Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (général)
Fluide applicable Eau / Air / Huile Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.)
Type à raccord Raccords de type mordant Type de taille de tube applicable Tuyau en cuivre, en mm Matériau du tuyau applicable Cuivre
Nominal 1(mm) 6 D.E. de tuyau applicable 1(mm) 6 Type à filetage de connexion Rc
Filetage nominal 1/8B (6A) Pression de service max.(MPa) 15 Traitement de surface NA
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Vous vous trouvez sur la page de Pour joint antireflet, modèle B de tuyau en cuivre GS-1, CONNECTEUR FEMELLE, le numéro d'article est le suivant: GS-1-6-RC1/8-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GS-1-6-RC1/8-B.

Assistance technique