Pour joint antireflet, modèle B de tuyau en cuivre GL-2, modèle COUDE MÂLE (Numéros de référence)

Pour joint antireflet, modèle B de tuyau en cuivre GL-2, modèle COUDE MÂLE
B-type high-pressure fitting for copper tubes. Various types available with fast delivery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GL-2-4-R1/8-B
GL-2-6-R1/2-B
GL-2-6-R1/4-B
GL-2-6-R1/8-B
GL-2-6-R3/8-B
GL-2-8-R1/2-B
GL-2-8-R1/4-B
GL-2-8-R1/8-B
GL-2-8-R3/8-B
GL-2-10-R1/2-B
GL-2-10-R1/4-B
GL-2-10-R1/8-B
GL-2-10-R3/8-B
GL-2-12-R1/2-B
GL-2-12-R1/4-B
GL-2-12-R3/8-B
GL-2-14-R1/2-B
GL-2-14-R3/8-B
GL-2-15-R1/2-B
GL-2-15-R3/8-B
GL-2-16-R1/2-B
GL-2-18-R1/2-B
GL-2-20-R1/2-B
GL-2-20-R3/4-B
GL-2-22-R3/4-B
GL-2-25-R1-B
GL-2-25-R3/4-B
GL-2-28-R1-B
GL-2-30-R1-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal 1
(mm)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Filetage nominal

15.50 €

1 7 jours 441/8B (6A)

31.71 €

1 7 jours 661/2B (15A)

19.83 €

1 6 jours 661/4B (8A)

18.19 €

1 6 jours 661/8B (6A)

24.42 €

1 7 jours 663/8B (10A)

32.26 €

1 7 jours 881/2B (15A)

22.25 €

1 6 jours 881/4B (8A)

21.97 €

1 6 jours 881/8B (6A)

24.14 €

1 7 jours 883/8B (10A)

32.79 €

1 6 jours 10101/2B (15A)

22.52 €

1 6 jours 10101/4B (8A)

22.52 €

1 7 jours 10101/8B (6A)

24.68 €

1 6 jours 10103/8B (10A)

33.35 €

1 6 jours 12121/2B (15A)

25.23 €

1 11 jours 12121/4B (8A)

25.23 €

1 6 jours 12123/8B (10A)

35.48 €

1 7 jours 14141/2B (15A)

34.42 €

1 7 jours 14143/8B (10A)

35.48 €

1 7 jours 15151/2B (15A)

34.95 €

1 7 jours 15153/8B (10A)

42.53 €

1 7 jours 16161/2B (15A)

47.93 €

1 7 jours 18181/2B (15A)

53.33 €

1 7 jours 20201/2B (15A)

54.40 €

1 7 jours 20203/4B (20A)

64.86 €

1 7 jours 22223/4B (20A)

82.88 €

1 7 jours 25251B (25A)

81.73 €

1 12 jours 25253/4B (20A)

102.96 €

1 7 jours 28281B (25A)

119.19 €

1 7 jours 30301B (25A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Laiton Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (général)
Fluide applicable Eau / Air / Huile Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Coude
Type à raccord Raccords de type mordant Type de taille de tube applicable Tuyau en cuivre, en mm Matériau du tuyau applicable Cuivre
Type à filetage de connexion R Pression de service max.(MPa) 15 Traitement de surface NA
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Assistance technique