Pour joint antireflet, modèle B1 de tuyau en cuivre GC, modèle B1 CONNECTEUR MÂLE (Numéros de référence)

Pour joint antireflet, modèle B1 de tuyau en cuivre GC, modèle B1 CONNECTEUR MÂLE
  • Remise sur volume
B-type high-pressure fitting for copper tubes. Various types available with fast delivery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GC-4X1/8-B1
GC-6X1/2-B1
GC-6X1/4-B1
GC-6X1/8-B1
GC-6X3/8-B1
GC-8X1/2-B1
GC-8X1/4-B1
GC-8X1/8-B1
GC-8X3/8-B1
GC-10X1/2-B1
GC-10X1/4-B1
GC-10X1/8-B1
GC-10X3/8-B1
GC-12X1/2-B1
GC-12X1/4-B1
GC-12X3/8-B1
GC-14X1/2-B1
GC-14X3/8-B1
GC-15X1/2-B1
GC-15X3/8-B1
GC-20X1/2-B1
GC-20X3/4-B1
GC-25X1-B1
GC-25X3/4-B1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal 1
(mm)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Filetage nominal

3.36 €

1 Disponible 9 jours 441/8B (6A)

21.30 €

1 9 jours 661/2B (15A)

12.78 €

1 6 jours 661/4B (8A)

3.81 €

1 14 jours 661/8B (6A)

14.63 €

1 9 jours 663/8B (10A)

21.88 €

1 9 jours 881/2B (15A)

13.15 €

1 6 jours 881/4B (8A)

12.40 €

1 9 jours 881/8B (6A)

15.70 €

1 6 jours 883/8B (10A)

22.46 €

1 9 jours 10101/2B (15A)

14.04 €

1 9 jours 10101/4B (8A)

13.85 €

1 9 jours 10101/8B (6A)

15.38 €

1 9 jours 10103/8B (10A)

23.06 €

1 9 jours 12121/2B (15A)

15.78 €

1 9 jours 12121/4B (8A)

15.80 €

1 9 jours 12123/8B (10A)

23.62 €

1 9 jours 14141/2B (15A)

19.83 €

1 9 jours 14143/8B (10A)

23.62 €

1 Disponible 9 jours 15151/2B (15A)

20.12 €

1 12 jours 15153/8B (10A)

26.52 €

1 10 jours 20201/2B (15A)

29.41 €

1 9 jours 20203/4B (20A)

43.42 €

1 9 jours 25251B (25A)

39.53 €

1 9 jours 25253/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Laiton Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (général)
Fluide applicable Eau / Air / Huile Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.)
Type à raccord Raccords de type mordant Type de taille de tube applicable Tuyau en cuivre, en mm Matériau du tuyau applicable Cuivre
Type à filetage de connexion R Pression de service max.(MPa) 3.5 Traitement de surface NA
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Assistance technique