Roues pivotantes en nylon MC pour charges lourdes (modèle RRJM)

Roues pivotantes en nylon MC pour charges lourdes (modèle RRJM)
  • Remise sur volume
A press-made caster with heavy weight specifications. A low cost economical choice for various applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RRJM50
RRJM65
RRJM75
RRJM130
RRJM150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Dimension de siège de montage A ou siège de montage A
(mm)
Dimension de siège de montage B ou siège de montage B
(mm)
Diamètre extérieur de la roue D
(Ø)
Largeur de pneu ou largeur de roue ou largeur de montage
(mm)
Excentricité E
(mm)

50.25 €

1 Disponible 6 jours 72140.01~220.00196.250506565502725

64.16 €

1 Disponible 6 jours 92220.01~320.00294.371719090653832

68.47 €

1 Disponible 6 jours 105320.01~485.00392.471719090753835

99.52 €

1 Disponible 6 jours 177485.01~750.00490.580801081081305040

112.43 €

1 Disponible 6 jours 198485.01~750.00539.690901201201505045

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau de la roue Nylon MC
Caractéristiques des roues Résistance à l'huile Type à trou de montage Trou rond Catégorie de charge Charge lourde

Assistance technique