Roulettes sur support en uréthane pour charges lourdes (modèle UHB-k), fixation ductile FCD (Numéros de référence)

Roulettes sur support en uréthane pour charges lourdes (modèle UHB-k), fixation ductile FCD
  • Remise sur volume
The hardware features a ductile construction that tough and with a long life. The wheel is made of urethane with features excellent lightness and oil resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UHB-K100X50
UHB-K100X65
UHB-K130X50
UHB-K130X65
UHB-K150X50
UHB-K150X65
UHB-K150X75
UHB-K150X100
UHB-K180X50
UHB-K180X65
UHB-K180X75
UHB-K200X50
UHB-K200X65
UHB-K200X75
UHB-K200X90
UHB-K250X65
UHB-K250X75
UHB-K250X90
UHB-K300X65
UHB-K300X75
UHB-K300X90
UHB-K300X100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Dimension de siège de montage A ou siège de montage A
(mm)
Dimension de siège de montage B ou siège de montage B
(mm)
Diamètre extérieur de la roue D
(Ø)
Largeur de pneu ou largeur de roue ou largeur de montage
(mm)

97.78 €

1 Disponible 10 jours 140320.01~485.00323.785851137610050

119.12 €

1 Disponible 10 jours 140320.01~485.00372.890401189110065

116.97 €

1 Disponible 10 jours 178320.01~485.00372.81281281557513050

151.22 €

1 10 jours 178320.01~485.00441.5105401339313065

129.55 €

1 10 jours 210320.01~485.00421.81501501837515050

160.47 €

1 10 jours 210485.01~750.00549.4120451529315065

192.64 €

1 10 jours 210485.01~750.00657.31357316610615075

310.09 €

1 10 jours 225750.01–853.514045177145150100

165.49 €

1 10 jours 230320.01~485.00470.91601602058218050

212.12 €

1 10 jours 235485.01~750.00588.61404518010018065

245.76 €

1 10 jours 235485.01~750.00735.81605020311718075

176.39 €

1 10 jours 255485.01~750.00519.91651652088520050

222.95 €

1 10 jours 255485.01~750.00667.1163451959520065

248.12 €

1 10 jours 255750.01–7751605019610320075

314.80 €

1 10 jours 255750.01–8831628519512020090

338.94 €

1 10 jours 315750.01–814.2163451959525065

374.99 €

1 10 jours 315750.01–9811605019611625075

446.69 €

1 10 jours 315750.01–1226.31806521712825090

444.85 €

1 10 jours 375750.01–961.41736321010730065

479.75 €

1 10 jours 375750.01–1108.51736321010730075

539.11 €

1 10 jours 375750.01–1324.41806321512530090

738.34 €

1 10 jours 355750.01–1471.518390220155300100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc uréthane
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile Matériau du raccord Fonte grise ductile Type à trou de montage Trou rond
Catégorie de charge Charge lourde

Assistance technique