Roulettes pivotantes en uréthane (modèle USB-g)

Roulettes pivotantes en uréthane (modèle USB-g)
  • Remise sur volume
A urethane wheel and ductile hardware that features excellent lightness, oil resistance and durability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
USB-G75
USB-G100
USB-G130
USB-G150
USB-G180
USB-G200
USB-G250
USB-G300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Dimension de siège de montage A ou siège de montage A
(mm)
Dimension de siège de montage B ou siège de montage B
(mm)
Diamètre extérieur de la roue D
(Ø)
Excentricité E
(mm)

93.56 €

1 Disponible 10 jours 122140.01~220.00156.8626285857525

117.24 €

1 Disponible 10 jours 145140.01~220.00206.1808010710710030

120.97 €

1 Disponible 10 jours 178220.01~320.00294.3122122959513040

135.05 €

1 Disponible 10 jours 210320.01~485.00343.410010012612615045

146.36 €

1 10 jours 230320.01~485.00421.810210213713718045

173.21 €

1 10 jours 255485.01~750.00490.511211214514520050

275.53 €

1 10 jours 315485.01~750.00637.714014017717725065

384.21 €

1 10 jours 360485.01~750.00735.8150150187187300105

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc de polyuréthane
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile Type à trou de montage Trou rond Catégorie de charge Charge moyenne

Assistance technique