Roulettes en caoutchouc sur support (modèle SB-k)

Roulettes en caoutchouc sur support (modèle SB-k)
  • Remise sur volume
A general purpose rubber wheel and ductile hardware item that is widely used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SB-K75
SB-K100
SB-K130
SB-K150
SB-K180
SB-K200
SB-K250
SB-K300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Dimension de siège de montage A ou siège de montage A
(mm)
Dimension de siège de montage B ou siège de montage B
(mm)
Diamètre extérieur de la roue D
(Ø)

50.17 €

1 Disponible 10 jours 12280.01~140.0098.11031255575

62.15 €

1 Disponible 10 jours 14580.01~140.00127.510213065100

96.41 €

1 Disponible 10 jours 178140.01~220.00176.612815575130

110.41 €

1 Disponible 10 jours 210140.01~220.00196.215018375150

137.44 €

1 Disponible 10 jours 230220.01~320.00225.616220582180

104.69 €

1 Disponible 10 jours 255220.01~320.00255.616520893200

150.21 €

1 10 jours 315220.01~320.00313.916820893250

201.90 €

1 10 jours 360320.01~485.00343.417521095300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc naturel
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion Type à trou de montage Trous ronds (deux trous) Catégorie de charge Charge moyenne

Assistance technique