Roues en caoutchouc pour charges moyennes (modèle SB), roulements chargés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SB75
SB90
SB130
SB150
SB180
SB200-20
SB200-25
SB230
SB250
SB280
SB300
SB360
SB410
SB460
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de roue D / diamètre extérieur de pneu A
(Ø)
Largeur de roue l1 / largeur de pneu B
(mm)
Diamètre d'arbre d / diamètre de trou D
(Ø)
Largeur de bossage l / largeur de bossage C
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)

20.14 €

1 10 jours 7532103870

27.51 €

1 6 jours 90321238110

53.27 €

1 Disponible 10 jours 130422051180

60.49 €

1 Disponible 10 jours 150452057200

72.55 €

1 Disponible 10 jours 180452057230

82.94 €

1 Disponible 10 jours 200452057260

88.66 €

1 Disponible 6 jours 200452557260

86.91 €

1 Disponible 10 jours 230512563290

89.81 €

1 Disponible 7 jours 250512563320

110.60 €

1 Disponible 10 jours 280512563350

138.68 €

1 Disponible 10 jours 300513070360

160.26 €

1 10 jours 360513064390

213.70 €

1 10 jours 410513067430

304.91 €

1 10 jours 460573083550

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Bague externe + roue Matériau de la roue Caoutchouc naturel Roulement Disponible

Assistance technique