Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
00002000H-W3/8X40-304 |
00002000H-W3/8X45-304 |
00002000H-W3/8X50-304 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur L ou l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96.79 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 10 | 40 | |
89.45 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 10 | 45 | |
94.71 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 10 | 50 |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Traitement de surface | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | N/A | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Type de strie du filetage | Whitworth, gros filet |
Filetage nominal (pouces) | 3/8 | Application | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Longueur L ou l (mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles