Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | Type à raccord 1 | Type à raccord 2 | Rayon de pliage minimum (mm) | Matériau de pièce de connexion | Diamètre extérieur avec lame (Ø) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Longueur (mm) | Diamètre extérieur sans lame (φ) | Diamètre nominal (diamètre d'alésage) | Pas (mm) | Épaisseur de la plaque (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.76 € | 1 | 8 jours | 10 | 10.5 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 35 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 16.3 | -10~250 | 1000 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
63.03 € | 1 | 9 jours | 10 | 10.5 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 35 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 16.3 | -10~250 | 1100 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
66.28 € | 1 | 8 jours | 10 | 10.5 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 35 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 16.3 | -10~250 | 1200 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
69.53 € | 1 | 9 jours | 10 | 10.5 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 35 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 16.3 | -10~250 | 1300 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
72.80 € | 1 | 9 jours | 10 | 10.5 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 35 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 16.3 | -10~250 | 1400 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
76.05 € | 1 | 8 jours | 10 | 10.5 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 35 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 16.3 | -10~250 | 1500 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
79.32 € | 1 | 9 jours | 10 | 10.5 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 35 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 16.3 | -10~250 | 1600 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
82.57 € | 1 | 9 jours | 10 | 10.5 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 35 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 16.3 | -10~250 | 1700 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
85.82 € | 1 | 8 jours | 10 | 10.5 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 35 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 16.3 | -10~250 | 1800 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
89.09 € | 1 | 9 jours | 10 | 10.5 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 35 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 16.3 | -10~250 | 1900 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
92.36 € | 1 | 8 jours | 10 | 10.5 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 35 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 16.3 | -10~250 | 2000 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
36.94 € | 1 | 8 jours | 10 | 10.5 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 35 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 16.3 | -10~250 | 300 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
40.20 € | 1 | 8 jours | 10 | 10.5 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 35 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 16.3 | -10~250 | 400 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
43.46 € | 1 | 8 jours | 10 | 10.5 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 35 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 16.3 | -10~250 | 500 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
46.72 € | 1 | 8 jours | 10 | 10.5 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 35 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 16.3 | -10~250 | 600 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
49.98 € | 1 | 8 jours | 10 | 10.5 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 35 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 16.3 | -10~250 | 700 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
53.24 € | 1 | 8 jours | 10 | 10.5 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 35 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 16.3 | -10~250 | 800 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
56.49 € | 1 | 8 jours | 10 | 10.5 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 35 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 16.3 | -10~250 | 900 | 15.1 | 10A | 3.1 | 0.25 | ||
61.92 € | 1 | 8 jours | 10 | 13 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 1000 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
68.29 € | 1 | 9 jours | 10 | 13 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 1100 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
71.54 € | 1 | 8 jours | 10 | 13 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 1200 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
74.81 € | 1 | 9 jours | 10 | 13 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 1300 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
78.06 € | 1 | 9 jours | 10 | 13 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 1400 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
81.31 € | 1 | 8 jours | 10 | 13 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 1500 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
84.58 € | 1 | 9 jours | 10 | 13 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 1600 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
87.85 € | 1 | 9 jours | 10 | 13 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 1700 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
91.08 € | 1 | 8 jours | 10 | 13 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 1800 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
94.35 € | 1 | 9 jours | 10 | 13 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 1900 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
97.62 € | 1 | 8 jours | 10 | 13 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 2000 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
42.22 € | 1 | 8 jours | 10 | 13 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 300 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
45.47 € | 1 | 8 jours | 10 | 13 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 400 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
48.72 € | 1 | 8 jours | 10 | 13 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 500 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
51.98 € | 1 | 8 jours | 10 | 13 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 600 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
55.24 € | 1 | 8 jours | 10 | 13 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 700 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
58.51 € | 1 | 8 jours | 10 | 13 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 800 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
61.75 € | 1 | 8 jours | 10 | 13 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 50 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 19.6 | -10~250 | 900 | 18.4 | 15A | 3.3 | 0.25 | ||
89.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 19 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 1000 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
93.90 € | 1 | 9 jours | 10 | 19 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 1100 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
98.80 € | 1 | 8 jours | 10 | 19 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 1200 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
103.67 € | 1 | 9 jours | 10 | 19 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 1300 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
108.57 € | 1 | 9 jours | 10 | 19 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 1400 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
113.46 € | 1 | 8 jours | 10 | 19 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 1500 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
82.68 € | 1 | 9 jours | 10 | 19 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 1600 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
86.09 € | 1 | 9 jours | 10 | 19 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 1700 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
89.52 € | 1 | 8 jours | 10 | 19 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 1800 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
92.92 € | 1 | 9 jours | 10 | 19 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 1900 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
96.35 € | 1 | 8 jours | 10 | 19 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 2000 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
54.79 € | 1 | 8 jours | 10 | 19 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 300 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
59.68 € | 1 | 8 jours | 10 | 19 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 400 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
64.57 € | 1 | 8 jours | 10 | 19 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 500 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
69.47 € | 1 | 8 jours | 10 | 19 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 600 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
74.34 € | 1 | 8 jours | 10 | 19 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 700 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
79.24 € | 1 | 8 jours | 10 | 19 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 800 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
84.13 € | 1 | 8 jours | 10 | 19 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 65 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 26.9 | -10~250 | 900 | 25.4 | 20A | 3.8 | 0.3 | ||
126.35 € | 1 | 8 jours | 10 | 25.3 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 80 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 34 | -10~250 | 1000 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
136.61 € | 1 | 9 jours | 10 | 25.3 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 80 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 34 | -10~250 | 1100 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
146.85 € | 1 | 8 jours | 10 | 25.3 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 80 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 34 | -10~250 | 1200 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
157.10 € | 1 | 9 jours | 10 | 25.3 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 80 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 34 | -10~250 | 1300 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
167.34 € | 1 | 9 jours | 10 | 25.3 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 80 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 34 | -10~250 | 1400 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 | ||
177.59 € | 1 | 8 jours | 10 | 25.3 | Raccords en métal D | Raccords en métal D | 80 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 34 | -10~250 | 1500 | 32.5 | 25A | 4.5 | 0.3 |
Loading...
Type | Flexible | Tuyau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Fluide applicable | Vapeur / Eau / Huile / Air / Produits chimiques / Médicament |
---|---|---|---|---|---|
Type de pièce de connexion | Raccord | Pression de service max.(MPa) | 1 | Tresse | Disponible |
Type de tuyau | STD | Lame | Pli unique |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Type à raccord 1
Type à raccord 2
Rayon de pliage minimum(mm)
Matériau de pièce de connexion
Longueur(mm)
Diamètre extérieur sans lame(φ)
Diamètre nominal (diamètre d'alésage)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles