NK-1400, flexible de type d'extrémité de tuyau

NK-1400, flexible de type d'extrémité de tuyau
[Features]
· Add slits to the specified pipe when using for butt welding, on-site welding of fittings, refrigerant piping of air-conditioning equipment, or with mufflers, to allow connect via an insert band clamp.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NK1400/SGP-8A-1000
NK1400/SGP-8A-1100
NK1400/SGP-8A-1200
NK1400/SGP-8A-1300
NK1400/SGP-8A-1400
NK1400/SGP-8A-1500
NK1400/SGP-8A-1600
NK1400/SGP-8A-1700
NK1400/SGP-8A-1800
NK1400/SGP-8A-1900
NK1400/SGP-8A-2000
NK1400/SGP-8A-300
NK1400/SGP-8A-400
NK1400/SGP-8A-500
NK1400/SGP-8A-600
NK1400/SGP-8A-700
NK1400/SGP-8A-800
NK1400/SGP-8A-900
NK1400/SGP-10A-1000
NK1400/SGP-10A-1100
NK1400/SGP-10A-1200
NK1400/SGP-10A-1300
NK1400/SGP-10A-1400
NK1400/SGP-10A-1500
NK1400/SGP-10A-1600
NK1400/SGP-10A-1700
NK1400/SGP-10A-1800
NK1400/SGP-10A-1900
NK1400/SGP-10A-2000
NK1400/SGP-10A-300
NK1400/SGP-10A-400
NK1400/SGP-10A-500
NK1400/SGP-10A-600
NK1400/SGP-10A-700
NK1400/SGP-10A-800
NK1400/SGP-10A-900
NK1400/SGP-15A-1000
NK1400/SGP-15A-1100
NK1400/SGP-15A-1200
NK1400/SGP-15A-1300
NK1400/SGP-15A-1400
NK1400/SGP-15A-1500
NK1400/SGP-15A-1600
NK1400/SGP-15A-1700
NK1400/SGP-15A-1800
NK1400/SGP-15A-1900
NK1400/SGP-15A-2000
NK1400/SGP-15A-300
NK1400/SGP-15A-400
NK1400/SGP-15A-500
NK1400/SGP-15A-600
NK1400/SGP-15A-700
NK1400/SGP-15A-800
NK1400/SGP-15A-900
NK1400/SGP-20A-1000
NK1400/SGP-20A-1100
NK1400/SGP-20A-1200
NK1400/SGP-20A-1300
NK1400/SGP-20A-1400
NK1400/SGP-20A-1500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Matériau de pièce de connexion Diamètre extérieur avec lame
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Longueur
(mm)
Diamètre extérieur sans lame
(φ)
Diamètre nominal (diamètre d'alésage)

54.01 €

1 9 jours 107.225[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)12.1-10~250100010.98A

56.60 €

1 9 jours 107.225[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)12.1-10~250110010.98A

59.20 €

1 9 jours 107.225[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)12.1-10~250120010.98A

61.78 €

1 9 jours 107.225[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)12.1-10~250130010.98A

64.36 €

1 9 jours 107.225[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)12.1-10~250140010.98A

66.95 €

1 9 jours 107.225[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)12.1-10~250150010.98A

69.55 €

1 9 jours 107.225[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)12.1-10~250160010.98A

72.13 €

1 9 jours 107.225[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)12.1-10~250170010.98A

74.71 €

1 9 jours 107.225[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)12.1-10~250180010.98A

77.31 €

1 9 jours 107.225[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)12.1-10~250190010.98A

79.89 €

1 9 jours 107.225[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)12.1-10~250200010.98A

35.89 €

1 9 jours 107.225[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)12.1-10~25030010.98A

38.48 €

1 9 jours 107.225[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)12.1-10~25040010.98A

41.08 €

1 9 jours 107.225[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)12.1-10~25050010.98A

43.67 €

1 9 jours 107.225[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)12.1-10~25060010.98A

46.25 €

1 9 jours 107.225[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)12.1-10~25070010.98A

48.83 €

1 9 jours 107.225[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)12.1-10~25080010.98A

51.42 €

1 9 jours 107.225[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)12.1-10~25090010.98A

55.82 €

1 9 jours 1010.535[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)16.3-10~250100015.110A

58.40 €

1 9 jours 1010.535[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)16.3-10~250110015.110A

60.99 €

1 9 jours 1010.535[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)16.3-10~250120015.110A

63.59 €

1 9 jours 1010.535[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)16.3-10~250130015.110A

66.17 €

1 9 jours 1010.535[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)16.3-10~250140015.110A

68.77 €

1 9 jours 1010.535[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)16.3-10~250150015.110A

71.35 €

1 9 jours 1010.535[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)16.3-10~250160015.110A

73.93 €

1 9 jours 1010.535[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)16.3-10~250170015.110A

76.52 €

1 9 jours 1010.535[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)16.3-10~250180015.110A

79.10 €

1 9 jours 1010.535[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)16.3-10~250190015.110A

81.68 €

1 9 jours 1010.535[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)16.3-10~250200015.110A

37.69 €

1 9 jours 1010.535[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)16.3-10~25030015.110A

40.29 €

1 9 jours 1010.535[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)16.3-10~25040015.110A

42.87 €

1 9 jours 1010.535[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)16.3-10~25050015.110A

45.47 €

1 9 jours 1010.535[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)16.3-10~25060015.110A

48.05 €

1 9 jours 1010.535[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)16.3-10~25070015.110A

50.64 €

1 9 jours 1010.535[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)16.3-10~25080015.110A

53.24 €

1 9 jours 1010.535[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)16.3-10~25090015.110A

70.88 €

1 9 jours 101350[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)19.6-10~250100018.415A

75.19 €

1 9 jours 101350[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)19.6-10~250110018.415A

79.51 €

1 9 jours 101350[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)19.6-10~250120018.415A

83.83 €

1 9 jours 101350[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)19.6-10~250130018.415A

88.14 €

1 9 jours 101350[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)19.6-10~250140018.415A

92.45 €

1 9 jours 101350[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)19.6-10~250150018.415A

96.75 €

1 9 jours 101350[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)19.6-10~250160018.415A

101.07 €

1 9 jours 101350[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)19.6-10~250170018.415A

105.38 €

1 9 jours 101350[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)19.6-10~250180018.415A

109.69 €

1 9 jours 101350[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)19.6-10~250190018.415A

79.83 €

1 9 jours 101350[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)19.6-10~250200018.415A

40.69 €

1 9 jours 101350[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)19.6-10~25030018.415A

45.00 €

1 9 jours 101350[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)19.6-10~25040018.415A

49.32 €

1 9 jours 101350[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)19.6-10~25050018.415A

53.64 €

1 9 jours 101350[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)19.6-10~25060018.415A

57.94 €

1 9 jours 101350[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)19.6-10~25070018.415A

62.25 €

1 9 jours 101350[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)19.6-10~25080018.415A

66.56 €

1 9 jours 101350[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)19.6-10~25090018.415A

85.96 €

1 9 jours 101965[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)26.9-10~250100025.420A

91.15 €

1 9 jours 101965[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)26.9-10~250110025.420A

96.33 €

1 9 jours 101965[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)26.9-10~250120025.420A

101.49 €

1 9 jours 101965[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)26.9-10~250130025.420A

106.66 €

1 9 jours 101965[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)26.9-10~250140025.420A

111.86 €

1 9 jours 101965[Acier] Acier au carbone (EN 1.0035 équiv.)26.9-10~250150025.420A

Loading...

Informations de base

Type Flexible Tuyau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air / Produits chimiques / Médicament
Type de pièce de connexion Extrémité de tuyau Pression de service max.(MPa) 1 Tresse Disponible
Lame Pli unique

Assistance technique