Flexible de type raccord union NK-1100

Flexible de type raccord union NK-1100

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

For adjusting piping errors, absorbing displacement, and dampening vibration.

[Features]
· A structure featuring a union fitting assembled by the manufacturer's own proprietary swaging method.
· Applicable tubing: Dedicated-fit tubing.
· Opening diameter: 10A to 50A.
· Length: 200 mm to 8 m. Note: Please contact MISUMI-VONA for more information.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NK1100/FCMB-10A-1000
NK1100/FCMB-10A-1100
NK1100/FCMB-10A-1200
NK1100/FCMB-10A-1300
NK1100/FCMB-10A-1400
NK1100/FCMB-10A-1500
NK1100/FCMB-10A-1600
NK1100/FCMB-10A-1700
NK1100/FCMB-10A-1800
NK1100/FCMB-10A-1900
NK1100/FCMB-10A-2000
NK1100/FCMB-10A-300
NK1100/FCMB-10A-400
NK1100/FCMB-10A-500
NK1100/FCMB-10A-600
NK1100/FCMB-10A-700
NK1100/FCMB-10A-800
NK1100/FCMB-10A-900
NK1100/FCMB-15A-1000
NK1100/FCMB-15A-1100
NK1100/FCMB-15A-1200
NK1100/FCMB-15A-1300
NK1100/FCMB-15A-1400
NK1100/FCMB-15A-1500
NK1100/FCMB-15A-1600
NK1100/FCMB-15A-1700
NK1100/FCMB-15A-1800
NK1100/FCMB-15A-1900
NK1100/FCMB-15A-2000
NK1100/FCMB-15A-300
NK1100/FCMB-15A-400
NK1100/FCMB-15A-500
NK1100/FCMB-15A-600
NK1100/FCMB-15A-700
NK1100/FCMB-15A-800
NK1100/FCMB-15A-900
NK1100/FCMB-20A-1000
NK1100/FCMB-20A-1100
NK1100/FCMB-20A-1200
NK1100/FCMB-20A-1300
NK1100/FCMB-20A-1400
NK1100/FCMB-20A-1500
NK1100/FCMB-20A-1600
NK1100/FCMB-20A-1700
NK1100/FCMB-20A-1800
NK1100/FCMB-20A-1900
NK1100/FCMB-20A-2000
NK1100/FCMB-20A-300
NK1100/FCMB-20A-400
NK1100/FCMB-20A-500
NK1100/FCMB-20A-600
NK1100/FCMB-20A-700
NK1100/FCMB-20A-800
NK1100/FCMB-20A-900
NK1100/FCMB-25A-1000
NK1100/FCMB-25A-1100
NK1100/FCMB-25A-1200
NK1100/FCMB-25A-1300
NK1100/FCMB-25A-1400
NK1100/FCMB-25A-1500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFluide applicable D.I. d
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Matériau de pièce de connexion Diamètre extérieur avec lame
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Longueur
(mm)
Diamètre nominal (diamètre d'alésage) Épaisseur de la plaque
(t)

69.84 €

1 8 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air1760[Fonte] FCMB23-10~100100010A0.2

74.43 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air1760[Fonte] FCMB23-10~100110010A0.2

79.01 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air1760[Fonte] FCMB23-10~100120010A0.2

83.60 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air1760[Fonte] FCMB23-10~100130010A0.2

88.17 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air1760[Fonte] FCMB23-10~100140010A0.2

92.76 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air1760[Fonte] FCMB23-10~100150010A0.2

97.34 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air1760[Fonte] FCMB23-10~100160010A0.2

101.93 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air1760[Fonte] FCMB23-10~100170010A0.2

106.52 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air1760[Fonte] FCMB23-10~100180010A0.2

111.10 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air1760[Fonte] FCMB23-10~100190010A0.2

80.82 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air1760[Fonte] FCMB23-10~100200010A0.2

37.77 €

1 6 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air1760[Fonte] FCMB23-10~10030010A0.2

42.34 €

1 8 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air1760[Fonte] FCMB23-10~10040010A0.2

46.93 €

1 8 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air1760[Fonte] FCMB23-10~10050010A0.2

51.51 €

1 8 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air1760[Fonte] FCMB23-10~10060010A0.2

56.10 €

1 8 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air1760[Fonte] FCMB23-10~10070010A0.2

60.68 €

1 8 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air1760[Fonte] FCMB23-10~10080010A0.2

65.27 €

1 8 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air1760[Fonte] FCMB23-10~10090010A0.2

67.97 €

1 6 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air19.265[Fonte] FCMB25-10~100100015A0.2

71.63 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air19.265[Fonte] FCMB25-10~100110015A0.2

75.30 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air19.265[Fonte] FCMB25-10~100120015A0.2

78.98 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air19.265[Fonte] FCMB25-10~100130015A0.2

82.63 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air19.265[Fonte] FCMB25-10~100140015A0.2

86.31 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air19.265[Fonte] FCMB25-10~100150015A0.2

89.96 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air19.265[Fonte] FCMB25-10~100160015A0.2

93.64 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air19.265[Fonte] FCMB25-10~100170015A0.2

97.31 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air19.265[Fonte] FCMB25-10~100180015A0.2

100.96 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air19.265[Fonte] FCMB25-10~100190015A0.2

104.64 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air19.265[Fonte] FCMB25-10~100200015A0.2

42.30 €

1 6 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air19.265[Fonte] FCMB25-10~10030015A0.2

45.97 €

1 8 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air19.265[Fonte] FCMB25-10~10040015A0.2

49.64 €

1 6 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air19.265[Fonte] FCMB25-10~10050015A0.2

53.30 €

1 8 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air19.265[Fonte] FCMB25-10~10060015A0.2

56.97 €

1 8 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air19.265[Fonte] FCMB25-10~10070015A0.2

60.64 €

1 8 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air19.265[Fonte] FCMB25-10~10080015A0.2

64.30 €

1 8 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air19.265[Fonte] FCMB25-10~10090015A0.2

88.13 €

1 11 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air24.180[Fonte] FCMB31-10~100100020A0.2

93.64 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air24.180[Fonte] FCMB31-10~100110020A0.2

99.13 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air24.180[Fonte] FCMB31-10~100120020A0.2

104.62 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air24.180[Fonte] FCMB31-10~100130020A0.2

110.13 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air24.180[Fonte] FCMB31-10~100140020A0.2

115.62 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air24.180[Fonte] FCMB31-10~100150020A0.2

84.63 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air24.180[Fonte] FCMB31-10~100160020A0.2

88.46 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air24.180[Fonte] FCMB31-10~100170020A0.2

92.31 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air24.180[Fonte] FCMB31-10~100180020A0.2

96.15 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air24.180[Fonte] FCMB31-10~100190020A0.2

99.99 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air24.180[Fonte] FCMB31-10~100200020A0.2

49.63 €

1 8 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air24.180[Fonte] FCMB31-10~10030020A0.2

55.14 €

1 8 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air24.180[Fonte] FCMB31-10~10040020A0.2

60.63 €

1 6 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air24.180[Fonte] FCMB31-10~10050020A0.2

66.12 €

1 8 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air24.180[Fonte] FCMB31-10~10060020A0.2

71.63 €

1 8 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air24.180[Fonte] FCMB31-10~10070020A0.2

77.12 €

1 8 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air24.180[Fonte] FCMB31-10~10080020A0.2

82.63 €

1 8 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air24.180[Fonte] FCMB31-10~10090020A0.2

98.62 €

1 8 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air29.5100[Fonte] FCMB39-10~100100025A0.2

106.31 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air29.5100[Fonte] FCMB39-10~100110025A0.2

113.99 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air29.5100[Fonte] FCMB39-10~100120025A0.2

121.68 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air29.5100[Fonte] FCMB39-10~100130025A0.2

129.37 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air29.5100[Fonte] FCMB39-10~100140025A0.2

137.05 €

1 9 jours 10Vapeur / Eau / Gaz / Huile / Air29.5100[Fonte] FCMB39-10~100150025A0.2

Loading...

Informations de base

Type Flexible Tuyau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type de pièce de connexion Raccord
Type à raccord 1 Raccord union Type à raccord 2 Raccord union Pression de service max.(MPa) 1
Tresse Disponible Lame Pli unique

Assistance technique