Accouplement à disque / A / KAYSEVen (A-10)

Accouplement à disque / A / KAYSEVen A-10
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: A-10

Marque: KAYSEVEN

Prix: 88.40

Délai de livraison: 12 jours


Données techniques:

Plage de couple admissible: 100–Moins de 500 N•m

Diamètre extérieur K: 81 mm

Longueur totale A: 52.8 mm

Max. Plage de vitesse de rotation: 10 001 à 78 000 tr/min

Couple nominal: 100 N•m


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-10

Référence pièce
A-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diamètre extérieur K
(mm)
Longueur totale A
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Couple nominal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement admissible (angle)
(deg)
Désalignement admissible (sens axial)
(mm)

88.40 €

1 Disponible 12 jours 10100–Moins de 5008152.810 001 à 78 0001002000010.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de disque Désalignement admissible Désalignement angulaire / Désalignement axial Application Standard
Propriétés Couple élevé / Aucun jeu Catégorie Corps d'accouplement Produits en pack / article seul Produit de jeu

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement à disque / A / KAYSEVen, le numéro d'article est le suivant: A-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-10.

Variantes de ce produit

Référence pièce
A-130
A-18
A-210
A-25
A-340
A-45
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diamètre extérieur K
(mm)
Longueur totale A
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Couple nominal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement admissible (angle)
(deg)
Désalignement admissible (sens axial)
(mm)

273.16 €

1 12 jours 101000–Moins de 5000168118.410 001 à 78 0001300100000.70.6

99.18 €

1 12 jours 10100–Moins de 5009359.910 001 à 78 0001801800010.6

386.40 €

1 12 jours 101000–Moins de 50001941314 001 à 10 000210080000.70.7

119.29 €

1 12 jours 10100–Moins de 5001047010 001 à 78 0002501500010.7

439.68 €

1 12 jours 101000–Moins de 5000214156.44 001 à 10 000340075000.70.8

148.00 €

1 12 jours 10100–Moins de 50012685.210 001 à 78 0004501300010.9

Assistance technique