Acier inoxydable, raccord fileté pour tuyau, embout hexagonal de réduction [SNR]

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCS13A-SNR-1/2B-1/4B
SCS13A-SNR-1/2B-3/8B
SCS13A-SNR-1/4B-1/8B
SCS13A-SNR-1B-1/2B
SCS13A-SNR-1B-3/4B
SCS13A-SNR-2B-1B
SCS13A-SNR-2B-11/2B
SCS13A-SNR-2B-11/4B
SCS13A-SNR-3/4B-1/2B
SCS13A-SNR-3/4B-3/8B
SCS13A-SNR-3/8B-1/4B
SCS13A-SNR-3/8B-1/8B
SCS13A-SNR-11/2B-1B
SCS13A-SNR-11/2B-3/4B
SCS13A-SNR-11/2B-11/4B
SCS13A-SNR-11/4B-1B
SCS13A-SNR-11/4B-3/4B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

8.61 €

1 8 jours 1/2B (15A)1/4B (8A)

8.88 €

1 Disponible 6 jours 1/2B (15A)3/8B (10A)

5.76 €

1 8 jours 1/4B (8A)1/8B (6A)

16.11 €

1 8 jours 1B (25A)1/2B (15A)

17.21 €

1 8 jours 1B (25A)3/4B (20A)

62.73 €

1 8 jours 2B (50A)1B (25A)

62.73 €

1 8 jours 2B (50A)1 1/2B (40A)

62.73 €

1 8 jours 2B (50A)1 1/4B (32A)

11.29 €

1 8 jours 3/4B (20A)1/2B (15A)

11.11 €

1 8 jours 3/4B (20A)3/8B (10A)

5.76 €

1 7 jours 3/8B (10A)1/4B (8A)

5.76 €

1 8 jours 3/8B (10A)1/8B (6A)

39.96 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1B (25A)

39.96 €

1 Disponible 6 jours 1 1/2B (40A)3/4B (20A)

39.96 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

26.89 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1B (25A)

27.22 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Double embout
Matériau EN 1.4308 équiv. Type à filetage de connexion M1 R Type à filetage de connexion M2 R
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Traitement de surface NA Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique