Raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable, raccord en T [T]

Raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable, raccord en T [T]
  • En promotion
  • Remise sur volume
The material is high-strength stainless steel SCS13A.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCS13A-T-1/2B
SCS13A-T-1/4B
SCS13A-T-1/8B
SCS13A-T-1B
SCS13A-T-2B
SCS13A-T-3/4B
SCS13A-T-3/8B
SCS13A-T-11/2B
SCS13A-T-11/4B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

9.51 €

1 Disponible 6 jours 1/2B (15A)

8.69 €

1 8 jours 1/4B (8A)

6.23 €

3.55 €

1 Jour même

Stock

1/8B (6A)

15.79 €

7.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

1B (25A)

52.18 €

1 8 jours 2B (50A)

13.59 €

1 8 jours 3/4B (20A)

8.71 €

1 Disponible 6 jours 3/8B (10A)

34.22 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)

29.58 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord en T
Matériau EN 1.4308 équiv. Type à filetage de connexion M1 Rc Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile
Traitement de surface NA Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique