Rivets push-pull【1-100 pièces par conditionnement】

Rivets push-pull
  • En promotion
  • Remise sur volume
Withdrawal requires strength and there is no wobble while in a mounted state. Suitable for high-load applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
001W-BLACK
020U-BLACK
047K-BLACK
057N-BLACK
061X-BLACK
0Z8Z-BLACK
22K1-BLACK
41B8-BLACK
47Y6-BLACK
49T4-BLACK
111K-BLACK
146D-BLACK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Forme de l'objet de montage Épaisseur de la plaque
(mm)
Unité de vente

0.47 €

1 Disponible 6 jours 10Nylon, polyamide PA6+POMφ8.03.7~4.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.42 €

1 Disponible 6 jours 10Nylon, polyamide PA6+POMφ8.01.5~4.0Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

26.36 €

12.65 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

10PBT+POMφ9.03.8~6.0Boîte / paquet

23.16 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10PPφ8.02.0~3.5Boîte / paquet

27.20 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10PP-G+POMφ10.07.0-8.0Boîte / paquet

25.10 €

11.80 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

10POMφ8.07.0-8.5Boîte / paquet

36.20 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10POMφ6.03.5~5.0Boîte / paquet

2.14 €

1 Disponible 6 jours 10POMφ6.03.5~5.0Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

40.55 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10PP-G+POMφ8.00.7~2.8Boîte / paquet

36.20 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Nylon, polyamide PA6+POMφ10.04.0-5.5Boîte / paquet

30.98 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10PP-G+POMφ10.04.0-5.0Boîte / paquet

1.90 €

1 Disponible 6 jours 10PP-G+POMφ7.02.1~2.3Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Pour panneau Couleur Noir

Assistance technique