Référence fabricant: 3-411295
Marque: MAGNA
Prix: 1.66 €
Délai de livraison: 9 jours
Largeur l: 9 mm
Longueur L: 12 mm
Épaisseur H: 5 mm
Type: Équerre (avec trou)
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3-411295
Type d'aimant (matériau) | Aimant en ferrite anisotrope |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Aimant en ferrite anisotrope type carré (avec trous), le numéro d'article est le suivant: 3-411295.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3-411295.
Configurer
Propriétés de base
Type
Largeur l(mm)
Longueur L(mm)
Épaisseur H(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3-4122165 |
3-4140255.2 |
3-41404010 |
3-414822.510 |
3-41603010 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Largeur l (mm) | Longueur L (mm) | Épaisseur H (mm) | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.73 € | 10 | 6 jours | 10 | 16 | 22 | 5 | Équerre (avec trou) | ||
4.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 40 | 5.2 | Équerre (avec trou) | |
5.74 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | 40 | 10 | Équerre (avec trou) | ||
4.06 € | 10 | 9 jours | 10 | 22.5 | 48 | 10 | Équerre (avec trou) | ||
9.30 € | 5 | 6 jours | 10 | 30 | 60 | 10 | Forme carrée (avec trou) |