Inserts Dodge, modèle à embase (sans cadmium-laiton)【1-600 pièces par conditionnement】

Inserts Dodge, modèle à embase (sans cadmium-laiton)
  • Remise sur volume
Because it is an extension method, it can be used during press fitting insertion after molding with the thinnest possible wall thickness.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FD-2601
FD-3001
FD-3002
FD-4001
FD-4002
FD-5001
FD-6001
FD-8001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de vis M (après insertion)
(mm)
Longueur L (après insertion) (D = diam. de filetage M) Unité de vente Longueur L 
(mm)
Diamètre extérieur D

0.45 €

1 Disponible 6 jours 102.62DQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)64.0

0.53 €

1 Disponible 6 jours 1032DQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)65.0

0.51 €

1 Disponible 6 jours 1032.5DQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)7.55.0

0.62 €

1 Disponible 6 jours 1041.5DQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)7.55.5

0.62 €

1 Disponible 6 jours 1042DQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)95.5

0.68 €

1 Disponible 6 jours 1051.5DQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)96.5

0.82 €

1 Disponible 15 jours 1061.5DQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)118.0

392.59 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1082DBoîte / paquet1611.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Application Résine générale Matériau Laiton
Type à vis Filetage métrique (gros) Encoche NA Forme À ajustement forcé
Environnement de fonctionnement Équipement de fabrication

Assistance technique