Vis d'assemblage à tête cylindrique / PEEK (polyétheréthercétone)

Vis d'assemblage à tête cylindrique / PEEK  (polyétheréthercétone)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Detailed shape] Standard
[Mounting hole shape] None
[Basic shape] Hexagonal
[Materials] Resin
[Surface treatment] (Detailed) none
[Thread ridge type] Metric coarse
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] Single (can be purchased in single units)
[Application] Standard, Resin
[Materials] PEEK
[Nominal thread designation (M)] 4 5 6 8 10 12
[Length L or l (mm)] 8 10 12 15 16 20 25 30 35 40 45 50 50 (S30) 50 (S35) 70 100
[Pitch (mm)] 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 B 7 8 10 13 17 19 H 2.8 3.5 4 5.5 7 8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEEK/BT-M4-L8
PEEK/BT-M4-L10
PEEK/BT-M4-L12
PEEK/BT-M4-L15
PEEK/BT-M4-L20
PEEK/BT-M4-L25
PEEK/BT-M4-L100
PEEK/BT-M5-L10
PEEK/BT-M5-L12
PEEK/BT-M5-L15
PEEK/BT-M5-L20
PEEK/BT-M5-L25
PEEK/BT-M5-L30
PEEK/BT-M5-L100
PEEK/BT-M6-L10
PEEK/BT-M6-L12
PEEK/BT-M6-L15
PEEK/BT-M6-L16
PEEK/BT-M6-L20
PEEK/BT-M6-L25
PEEK/BT-M6-L30
PEEK/BT-M6-L35
PEEK/BT-M6-L40
PEEK/BT-M6-L45
PEEK/BT-M6-L50
PEEK/BT-M6-L100
PEEK/BT-M8-L10
PEEK/BT-M8-L12
PEEK/BT-M8-L15
PEEK/BT-M8-L20
PEEK/BT-M8-L25
PEEK/BT-M8-L30
PEEK/BT-M8-L35
PEEK/BT-M8-L40
PEEK/BT-M8-L45
PEEK/BT-M8-L50(S30)
PEEK/BT-M8-L100
PEEK/BT-M10-L15
PEEK/BT-M10-L20
PEEK/BT-M10-L25
PEEK/BT-M10-L30
PEEK/BT-M10-L35
PEEK/BT-M10-L40
PEEK/BT-M10-L45
PEEK/BT-M10-L50(S35)
PEEK/BT-M12-L20
PEEK/BT-M12-L25
PEEK/BT-M12-L30
PEEK/BT-M12-L35
PEEK/BT-M12-L40
PEEK/BT-M12-L45
PEEK/BT-M12-L50
PEEK/BT-M12-L70
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L ou l (mm) Pas
(mm)
B H

1.98 €

1 Disponible 6 jours 10480.772.8

1.54 €

1 7 jours 104100.772.8

1.59 €

1 Disponible 6 jours 104120.772.8

2.29 €

1 Disponible 6 jours 104150.772.8

1.73 €

1 Disponible 6 jours 104200.772.8

1.84 €

1 Disponible 6 jours 104250.772.8

8.19 €

1 7 jours 1041000.772.8

1.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

105100.883.5

2.29 €

1 Disponible 6 jours 105120.883.5

1.76 €

1 6 jours 105150.883.5

1.76 €

1 6 jours 105200.883.5

3.34 €

1 Disponible 6 jours 105250.883.5

2.66 €

1 Disponible 6 jours 105300.883.5

8.98 €

1 6 jours 1051000.883.5

2.04 €

1 Disponible 6 jours 106101104

2.27 €

1.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

106121104

2.27 €

1 Disponible 6 jours 106151104

2.54 €

1 Disponible 7 jours 106161104

2.80 €

1 Disponible 6 jours 106201104

4.26 €

1 Disponible 6 jours 106251104

3.67 €

1 Disponible 6 jours 106301104

3.67 €

1 Disponible 6 jours 106351104

3.67 €

1 Disponible 6 jours 106401104

5.03 €

1 Disponible 6 jours 106451104

5.32 €

1 6 jours 106501104

11.30 €

1 Disponible 7 jours 1061001104

6.02 €

1 Disponible 6 jours 108101.25135.5

4.51 €

1 Disponible 7 jours 108121.25135.5

4.50 €

1 Disponible 6 jours 108151.25135.5

4.50 €

1 Disponible 6 jours 108201.25135.5

4.50 €

1 Disponible 6 jours 108251.25135.5

5.03 €

1 6 jours 108301.25135.5

5.54 €

1 6 jours 108351.25135.5

5.54 €

1 6 jours 108401.25135.5

6.55 €

1 6 jours 108451.25135.5

6.55 €

1 6 jours 10850(S30)1.25135.5

16.14 €

1 6 jours 1081001.25135.5

8.14 €

1 Disponible 7 jours 1010151.5177

8.14 €

1 Disponible 6 jours 1010201.5177

8.51 €

1 Disponible 7 jours 1010251.5177

9.45 €

1 6 jours 1010301.5177

9.45 €

1 7 jours 1010351.5177

9.45 €

1 6 jours 1010401.5177

10.36 €

1 6 jours 1010451.5177

10.49 €

1 6 jours 101050(S35)1.5177

15.73 €

1 7 jours 1012201.75198

18.35 €

1 6 jours 1012251.75198

19.79 €

10.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012301.75198

22.30 €

1 7 jours 1012351.75198

22.30 €

1 7 jours 1012401.75198

22.30 €

1 7 jours 1012451.75198

23.12 €

1 Disponible 6 jours 1012501.75198

23.59 €

1 6 jours 1012701.75198

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Résine Traitement de surface (détails) NA
Forme du trou de montage NA Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Forme de base Hexagonal Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard
Matériau plastique PEEK

Assistance technique