Unité de table Freebear, table Freebear de type ascendant par air

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AFT-6

Référence pièce
AFT-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

2,290.79 €

1 9 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à entraînement par air Forme Table Plage de capacité de charge(N) 500,1 à 5000
Charge admissible(N) 4905 Matériau du corps Acier Matériau de la bille Acier
Diamètre extérieur(Ø) NA Diam. bille(Ø) 25.4 Longueur du côté A(mm) 600
Pas x nombre de pièces(mm) 100X5 Application Levage par air (Freebare) Hauteur de montage(mm) 59.5

Vous vous trouvez sur la page de Unité de table Freebear, table Freebear de type ascendant par air, le numéro d'article est le suivant: AFT-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AFT-6.

Assistance technique