Unité Freebear de type à coussin d'air série RollerUnit

Unité Freebear de type à coussin d'air série RollerUnit
Roller type of air floating type unit that can be used by inserting into existing T-slot. Can be used by plugging directly into existing equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ARU-1832-325
ARU-1832-580
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale L
(mm)
Pas x nombre de pièces
(mm)

897.13 €

1 9 jours 1032532X8

1,632.31 €

1 9 jours 1058032X16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à entraînement par air Forme Unité Charge admissible(N) NA
Matériau du corps EN 1.0038 équiv. Matériau de la bille EN 1.3505 équiv. Diamètre extérieur(Ø) NA
Diam. bille(Ø) 17 Application Standard Hauteur de montage(mm) 36

Assistance technique