Contre-écrous / PA66 (polyamide 66) = nylon 66

Contre-écrous / PA66  (polyamide 66) = nylon 66
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Basic shape] Hex nut
[Material] PA66
[Surface treatment] None screw thread
[Type] Metric coarse application / function general
[Sales unit] Sold separately (can be purchased as a single unit)
[Surface treatment] (details) none
[Nominal designation of screw thread (M)] 3 4 B 5.5 7 H 4.3 5.8
[Pitch (mm)] 0.5 0.7

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PA66/LN-M3
PA66/LN-M4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) B H Pas
(mm)

0.89 €

0.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

1035.54.30.5

0.92 €

1 7 jours 10475.80.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de base Écrou hexagonal Matériau Nylon, polyamide PA66 Traitement de surface N/A
Type de strie du filetage Métrique, gros filet Application / Fonction Général Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Traitement de surface (détails) N/A

Assistance technique