Boulons hexagonaux RENY / (polyamide MXD6 renforcé par de la fibre de verre)

Boulons hexagonaux RENY /  (polyamide MXD6 renforcé par de la fibre de verre)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Detailed shape] Standard
[Mounting hole shape] None
[Basic shape] Hexagonal
[Materials] Resin
[Surface treatment] (Detailed) none
[Thread ridge type] Metric coarse
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] Single (can be purchased in single units)
[Application] Standard, Resin
[Materials] RENY
[Nominal thread designation (M)] 5 6 8 10 12 16
[Pitch (mm)] 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 D 8 10 13 17 19 24 H 3.5 4 5 5.5 6 7 8 10 13

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RENY/BT-M5-L8
RENY/BT-M5-L10
RENY/BT-M5-L12
RENY/BT-M5-L15
RENY/BT-M5-L20
RENY/BT-M5-L25
RENY/BT-M5-L30
RENY/BT-M5-L35
RENY/BT-M6-L10
RENY/BT-M6-L12
RENY/BT-M6-L15
RENY/BT-M6-L20
RENY/BT-M6-L25
RENY/BT-M6-L30
RENY/BT-M6-L35
RENY/BT-M6-L40
RENY/BT-M6-L50
RENY/BT-M6-L55(S50)
RENY/BT-M6-L60(S50)
RENY/BT-M6-L65(S50)
RENY/BT-M6-L70(S50)
RENY/BT-M6-L75(S50)
RENY/BT-M6-L80(S50)
RENY/BT-M6-L90(S50)
RENY/BT-M6-L100(S50)
RENY/BT-M8-L10
RENY/BT-M8-L12
RENY/BT-M8-L15
RENY/BT-M8-L20
RENY/BT-M8-L25
RENY/BT-M8-L30
RENY/BT-M8-L35
RENY/BT-M8-L40
RENY/BT-M8-L50(S30)
RENY/BT-M8-L55(S50)
RENY/BT-M8-L60(S50)
RENY/BT-M8-L65(S50)
RENY/BT-M8-L70(S50)
RENY/BT-M8-L75(S50)
RENY/BT-M8-L80(S50)
RENY/BT-M8-L90(S50)
RENY/BT-M8-L100(S50)
RENY/BT-M8-L120(S50)
RENY/BT-M8-L150(S50)
RENY/BT-M10-L12
RENY/BT-M10-L15
RENY/BT-M10-L20
RENY/BT-M10-L25
RENY/BT-M10-L30
RENY/BT-M10-L35
RENY/BT-M10-L40
RENY/BT-M10-L45(S20)
RENY/BT-M10-L50(S25)
RENY/BT-M10-L60(S50)
RENY/BT-M10-L70(S50)
RENY/BT-M10-L75(S50)
RENY/BT-M10-L80(S50)
RENY/BT-M10-L100(S50)
RENY/BT-M10-L150(S50)
RENY/BT-M12-L20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L ou l (mm) Pas
(mm)
D H

0.95 €

0.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

10580.883.5

0.95 €

1 Disponible 6 jours 105100.883.5

1.01 €

1 Disponible 7 jours 105120.883.5

1.01 €

1 7 jours 105150.883.5

1.03 €

1 Disponible 6 jours 105200.883.5

1.14 €

1 7 jours 105250.883.5

1.33 €

0.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

105300.883.5

1.59 €

1 Disponible 7 jours 105350.883.5

1.15 €

1 Disponible 7 jours 106101104

1.10 €

1 7 jours 106121104

1.20 €

1 Disponible 7 jours 106151104

1.15 €

1 Disponible 7 jours 106201104

1.16 €

0.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

106251104

1.24 €

1 7 jours 106301104

1.63 €

1 Disponible 6 jours 106351104

1.77 €

1 Disponible 7 jours 106401104

2.52 €

1 Disponible 7 jours 106501105

2.61 €

1.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

10655(S50)1105

2.94 €

1 Disponible 6 jours 10660(S50)1105

3.19 €

1 7 jours 10665(S50)1105

2.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

10670(S50)1105

3.29 €

1 Disponible 7 jours 10675(S50)1105

3.12 €

1.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

10680(S50)1105

3.36 €

1 7 jours 10690(S50)1105

3.58 €

1 Disponible 7 jours 106100(S50)1105

1.22 €

0.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

108101.25135.5

1.26 €

1 Disponible 7 jours 108121.25135.5

1.26 €

1 Disponible 7 jours 108151.25135.5

1.29 €

0.77 €

1 Jour même

Stock

108201.25135.5

1.35 €

0.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

108251.25135.5

1.45 €

1 Disponible 6 jours 108301.25135.5

1.62 €

1 Disponible 7 jours 108351.25135.5

1.88 €

1 8 jours 108401.25135.5

2.08 €

0.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

10850(S30)1.25135.5

2.81 €

0.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

10855(S50)1.25136

3.11 €

1 Disponible 6 jours 10860(S50)1.25136

3.16 €

1 Disponible 7 jours 10865(S50)1.25136

3.24 €

1 Disponible 7 jours 10870(S50)1.25136

3.59 €

1 Disponible 8 jours 10875(S50)1.25136

3.27 €

1 7 jours 10880(S50)1.25136

3.47 €

1 Disponible 7 jours 10890(S50)1.25136

3.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

108100(S50)1.25136

3.84 €

1.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

108120(S50)1.25136

4.64 €

1 7 jours 108150(S50)1.25136

1.85 €

1.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010121.5177

1.87 €

1 7 jours 1010151.5177

1.85 €

1 Disponible 6 jours 1010201.5177

1.85 €

1 Disponible 6 jours 1010251.5177

1.93 €

1 Disponible 7 jours 1010301.5177

1.95 €

1 7 jours 1010351.5177

2.27 €

1 Disponible 6 jours 1010401.5177

2.57 €

1 7 jours 101045(S20)1.5177

2.57 €

1 Disponible 10 jours 101050(S25)1.5177

2.99 €

1 Disponible 7 jours 101060(S50)1.5178

3.08 €

1 Disponible 6 jours 101070(S50)1.5178

3.53 €

1 Disponible 7 jours 101075(S50)1.5178

3.36 €

1 Disponible 7 jours 101080(S50)1.5178

3.72 €

1 7 jours 1010100(S50)1.5178

4.72 €

1 Disponible 6 jours 1010150(S50)1.5178

2.76 €

1 Disponible 7 jours 1012201.75198

Loading...

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Résine Traitement de surface (détails) NA
Forme du trou de montage NA Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Forme de base Hexagonal Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard
Matériau plastique RENY

Assistance technique