Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation admissible (lubrification) (tr/min) | Type à support | Capacité de charge dynamique de base Ca (N) | Capacité de charge statique de base Coa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.48 € 4.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 26 | 12 | 5600 | Perforation | 12700 | 17100 | |
13.31 € 4.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 12 | 28 | 12 | 5400 | Perforation | 13200 | 19000 | |
9.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 15 | 31 | 12 | 5100 | Perforation | 14300 | 22800 | |
9.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 18 | 35 | 12 | 4800 | Perforation | 14400 | 24700 | |
9.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 20 | 37 | 12 | 4700 | Perforation | 14800 | 26600 | |
13.37 € | 1 | 9 jours | 10 | 35 | 55 | 16 | 3300 | Perforation | 29900 | 62000 | ||
16.45 € | 1000 | 9 jours | - | 40 | 60 | 16 | 3200 | Perforation | 31000 | 70000 | ||
17.35 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 45 | 68 | 16 | 3000 | Perforation | 32500 | 77500 | |
18.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 50 | 74 | 18 | 2700 | Perforation | 38500 | 94000 | |
20.90 € | 1 | 9 jours | - | 55 | 78 | 18 | 2600 | Perforation | 40000 | 103000 | ||
25.43 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | 60 | 82 | 18 | 2600 | Perforation | 40500 | 108000 | |
33.77 € | 1 | 9 jours | 10 | 65 | 90 | 20 | 2300 | Perforation | 47500 | 129000 | ||
38.61 € | 1 | 9 jours | - | 70 | 95 | 20 | 2200 | Perforation | 49000 | 140000 | ||
44.52 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 75 | 100 | 20 | 2200 | Perforation | 51000 | 151000 | |
50.59 € | 1 | 9 jours | - | 80 | 110 | 22 | 2000 | Perforation | 57000 | 171000 | ||
12.49 € 4.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 10 | 24 | 9 | 6800 | Polyamide | 10000 | 14000 | |
8.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 12 | 26 | 9 | 6500 | Polyamide | 10300 | 15400 | |
8.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 15 | 28 | 9 | 6200 | Polyamide | 10500 | 16800 | |
8.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 17 | 30 | 9 | 6000 | Polyamide | 10800 | 18200 | |
8.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 20 | 35 | 10 | 5300 | Polyamide | 14300 | 24700 | |
13.55 € 4.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 42 | 11 | 4600 | Polyamide | 19500 | 37000 | |
13.99 € 5.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 47 | 11 | 4300 | Polyamide | 20400 | 42000 | |
10.55 € | 1 | 9 jours | - | 35 | 52 | 12 | 4000 | Polyamide | 20400 | 44500 | ||
16.47 € 5.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 40 | 60 | 13 | 3500 | Perforation | 26900 | 63000 | |
14.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 45 | 65 | 14 | 3300 | Perforation | 27800 | 69000 | |
16.37 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 50 | 70 | 14 | 3100 | Perforation | 28800 | 75500 | |
21.49 € 8.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 55 | 78 | 16 | 2800 | Perforation | 35000 | 93000 | |
21.24 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | 60 | 85 | 17 | 2600 | Perforation | 41500 | 113000 | |
23.00 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | 65 | 90 | 18 | 2400 | Perforation | 41500 | 117000 | |
25.32 € | 1 | 9 jours | 10 | 70 | 95 | 18 | 2400 | Perforation | 43000 | 127000 | ||
29.38 € | 1 | 9 jours | 10 | 75 | 100 | 19 | 2200 | Perforation | 44500 | 136000 | ||
33.24 € | 1 | 9 jours | - | 80 | 105 | 19 | 2200 | Perforation | 44500 | 141000 | ||
36.60 € | 1 | 9 jours | 10 | 85 | 110 | 19 | 2100 | Perforation | 46000 | 150000 | ||
43.09 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | 90 | 120 | 22 | 1900 | Perforation | 59500 | 190000 | |
65.78 € | 1 | 9 jours | 10 | 100 | 135 | 25 | 1700 | Perforation | 85000 | 268000 | ||
12.42 € 4.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 10 | 26 | 11 | 5900 | Perforation | 12700 | 17100 | |
9.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | 28 | 11 | 5600 | Polyamide | 13200 | 19000 | |
10.33 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | 17 | 35 | 12 | 4800 | Polyamide | 17100 | 27300 | |
10.71 € | 1 | 9 jours | - | 20 | 40 | 14 | 4200 | Polyamide | 22200 | 37500 | ||
11.92 € | 1 | 9 jours | - | 25 | 47 | 15 | 3700 | Polyamide | 27800 | 50500 | ||
13.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 30 | 52 | 16 | 3400 | Polyamide | 29300 | 58000 | |
16.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 35 | 62 | 18 | 2900 | Polyamide | 39000 | 78000 | |
18.30 € | 1 | 9 jours | 10 | 40 | 68 | 19 | 2700 | Perforation | 47000 | 98500 | ||
20.17 € | 1 | 9 jours | 10 | 45 | 73 | 20 | 2600 | Perforation | 47500 | 105000 | ||
22.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 50 | 78 | 22 | 2400 | Perforation | 48500 | 112000 | |
29.74 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | 55 | 90 | 25 | 2100 | Perforation | 69500 | 159000 | |
33.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 60 | 95 | 26 | 2000 | Perforation | 73500 | 179000 | |
39.02 € 19.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 65 | 100 | 27 | 1900 | Perforation | 75000 | 189000 | |
41.02 € | 1 | Disponible | 9 jours | - | 70 | 105 | 27 | 1800 | Perforation | 76000 | 199000 | |
45.95 € | 1 | 9 jours | 10 | 75 | 110 | 27 | 1800 | Perforation | 77500 | 209000 | ||
50.90 € | 1 | 9 jours | 10 | 80 | 115 | 28 | 1700 | Perforation | 78500 | 219000 | ||
64.72 € | 1 | 9 jours | 10 | 85 | 125 | 31 | 1600 | Perforation | 95500 | 264000 | ||
79.61 € | 1 | 9 jours | - | 90 | 135 | 35 | 1400 | Perforation | 116000 | 325000 |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Bille | Matériau de la bague de roulement | Acier | matériel du bouclier et de la forme | Type ouvert |
---|---|---|---|---|---|
Type de bague externe | Plat | Précision (JIS) | Qualité 0 | Spécifications / environnement | Standard |
Type de charge | Poussée | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Norme de taille | Système métrique |
Matériau de l'émetteur | Acier | Structure du joint | Type ouvert |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Type à support
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles