Roulettes avec double roue TX40N TX50N (TX40N3)

Roulettes avec double roue TX40N TX50N TX40N3
  • En promotion
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: TX40N3

Marque: TOKAI CASTER

Prix: 7.30

Délai de livraison: 10 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H: 43 mm

Charge admissible (charge effective): 58.8 daN

Diamètre de filetage Nd: Filetage de vis W3/8X 16

Diam. de roue D: 38 Ø

Largeur de roue l: 38.5 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TX40N3

Référence pièce
TX40N3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Charge admissible (charge effective)
(daN)
Diamètre de filetage Nd Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de braquage C
(mm)

7.30 €

1 Disponible 10 jours 4358.8Filetage de vis W3/8X 163838.515

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Butée Sans butée
Matériau de la roue Plastique renforcé spécial Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du raccord Acier
Forme de la section de montage Type à vis

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes avec double roue TX40N TX50N, le numéro d'article est le suivant: TX40N3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TX40N3.

Variantes de ce produit

Référence pièce
TX40N10
TX40N12
TX40N8
TX50N10
TX50N12
TX50N3
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Charge admissible (charge effective)
(daN)
Diamètre de filetage Nd Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de braquage C
(mm)

7.25 €

1 Disponible 10 jours 4358.8M10X1.53838.515

9.68 €

1 Disponible 10 jours 44.558.8M12X1.753838.515

7.21 €

1 Disponible 10 jours 4358.8M8X1.253838.515

11.24 €

1 6 jours 5678.4M10X1.5474517

11.27 €

1 Disponible 10 jours 5678.4M12X1.75474517

11.27 €

1 Disponible 10 jours 5678.4Filetage de vis W3/8X 16474517

Assistance technique