Référence fabricant: MY4N8
Marque: TOKAI CASTER
Prix: 12.96 €
Délai de livraison: 10 jours
Hauteur de montage H: 53 mm
Butée: Sans butée
Diamètre de filetage Nd: M8X1.25
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MY4N8
Type à roulettes | Type à visser / Doubles roues | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Charge admissible (charge effective)(daN) | 49 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Nylon | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Matériau du raccord | Acier |
Diam. de roue D(Ø) | 40 | Largeur de roue l(mm) | 39 | Rayon de braquage C(mm) | 12.5 |
Forme de la section de montage | Type à vis |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes à double roue MY4N, le numéro d'article est le suivant: MY4N8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MY4N8.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Butée
Diamètre de filetage Nd
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MY4N10S |
MY4N12 |
MY4N12S |
MY4N3 |
MY4N3S |
MY4N8S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Butée | Diamètre de filetage Nd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.94 € | 1 | Disponible | 10 jours | 53 | Avec butée de rotation | M10X1.5 | |
13.24 € | 1 | Disponible | 10 jours | 54.5 | Sans butée | M12X1.75 | |
15.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | 54.5 | Avec butée de rotation | M12X1.75 | |
12.98 € | 1 | Disponible | 10 jours | 53 | Sans butée | Filetage de vis W3/8X 16 | |
14.91 € | 1 | Disponible | 10 jours | 53 | Avec butée de rotation | Filetage de vis W3/8X 16 | |
14.89 € | 1 | Disponible | 10 jours | 53 | Avec butée de rotation | M8X1.25 |