Roulettes à double roue A50NB (A50N3B)

Roulettes à double roue A50NB A50N3B
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: A50N3B

Marque: TOKAI CASTER

Prix: 12.84

Délai de livraison: 10 jours


Données techniques:

Butée: Sans butée

Diamètre de filetage Nd: Filetage de vis W3/8X 16


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A50N3B

Référence pièce
A50N3B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Butée Diamètre de filetage Nd

12.84 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeFiletage de vis W3/8X 16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 57.5 Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Charge admissible (charge effective)(daN) 78.4 Matériau de la roue Nylon Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique
Matériau du raccord Acier Diam. de roue D(Ø) 50 Largeur de roue l(mm) 49
Rayon de braquage C(mm) 17 Forme de la section de montage Type à vis

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes à double roue A50NB, le numéro d'article est le suivant: A50N3B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A50N3B.

Variantes de ce produit

Référence pièce
A50N12BP1.25
A50N12SB
A50N12SBP1.25
A50N3SB
A50N4B
A50N4SB
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Butée Diamètre de filetage Nd

13.55 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeM12X1.25

14.66 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationM12X1.75

15.45 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationM12X1.25

14.64 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationFiletage de vis W3/8X 16

13.62 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeFiletage de vis U1/2X 20

15.53 €

1 Disponible 10 jours Avec butée de rotationFiletage de vis U1/2X 20

Assistance technique