Roulettes à double roue TE40N (TE40N8)

Roulettes à double roue TE40N TE40N8
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: TE40N8

Marque: TOKAI CASTER

Prix: 10.27

Délai de livraison: 10 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H: 42.5 mm

Butée: Sans butée

Diamètre de filetage Nd: M8X1.25


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TE40N8

Référence pièce
TE40N8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Butée Diamètre de filetage Nd

10.27 €

1 Disponible 10 jours 42.5Sans butéeM8X1.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Charge admissible (charge effective)(daN) 39.2
Matériau de la roue Élastomère Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du raccord Acier
Diam. de roue D(Ø) 38 Largeur de roue l(mm) 51 Rayon de braquage C(mm) 15
Forme de la section de montage Type à vis

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes à double roue TE40N, le numéro d'article est le suivant: TE40N8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TE40N8.

Variantes de ce produit

Référence pièce
TE40N10S
TE40N12
TE40N12S
TE40N3
TE40N3S
TE40N8S
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Butée Diamètre de filetage Nd

13.13 €

1 Disponible 10 jours 42.5Avec butée de rotationM10X1.5

11.48 €

1 Disponible 10 jours 42.5Sans butéeM12X1.75

13.35 €

1 Disponible 10 jours 44Avec butée de rotationM12X1.75

11.24 €

1 Disponible 10 jours 42.5Sans butéeFiletage de vis W3/8X 16

13.12 €

1 Disponible 10 jours 42.5Avec butée de rotationFiletage de vis W3/8X 16

12.04 €

1 Disponible 6 jours 42.5Avec butée de rotationM8X1.25

Assistance technique