Roulettes à double roue N100N (N100N12)

Roulettes à double roue N100N N100N12
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: N100N12

Marque: TOKAI CASTER

Prix: 99.38

Délai de livraison: 10 jours


Données techniques:

Butée: Sans butée

Diamètre de filetage Nd: M12X1.75


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N100N12

Référence pièce
N100N12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Butée Diamètre de filetage Nd

99.38 €

1 Disponible 10 jours Sans butéeM12X1.75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 113 Propriétés Roulette avec roulements
Plage de charge(daN) 80.01~140.00 Charge admissible (charge effective)(daN) 98 Matériau de la roue Élastomère
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique Matériau du raccord Acier Diam. de roue D(Ø) 100
Largeur de roue l(mm) 66 Rayon de braquage C(mm) 28 Forme de la section de montage Type à vis

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes à double roue N100N, le numéro d'article est le suivant: N100N12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N100N12.

Variantes de ce produit

Référence pièce
N100N12S
N100N16
N100N16S
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Butée Diamètre de filetage Nd

109.66 €

1 10 jours Avec butée de rotationM12X1.75

99.50 €

1 Disponible 10 jours Sans butée[M16] M16X2.0

109.77 €

1 10 jours Avec butée de rotation[M16] M16X2.0

Assistance technique