Référence fabricant: TEA100N3
Marque: TOKAI CASTER
Prix: 45.53 €
Délai de livraison: 10 jours
Butée: Sans butée
Diamètre de filetage Nd: Filetage de vis W3/8X 16
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TEA100N3
Type à roulettes | Type à visser / Doubles roues | Hauteur de montage H(mm) | 110 | Plage de charge(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Charge admissible (charge effective)(daN) | 98 | Matériau de la roue | Élastomère | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique |
Matériau du raccord | Acier | Diam. de roue D(Ø) | 100 | Largeur de roue l(mm) | 64 |
Rayon de braquage C(mm) | 24 | Forme de la section de montage | Type à vis |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes à double roue TEA100N, le numéro d'article est le suivant: TEA100N3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TEA100N3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Butée
Diamètre de filetage Nd
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TEA100N12 |
TEA100N12WS |
TEA100N16 |
TEA100N3WS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Butée | Diamètre de filetage Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
45.60 € | 1 | Disponible | 10 jours | Sans butée | M12X1.25 | |
52.58 € | 1 | Disponible | 15 jours | Avec double butée (rotation + pivotement) | M12X1.25 | |
45.74 € | 1 | Disponible | 10 jours | Sans butée | [M16] M16X2.0 | |
52.54 € | 1 | Disponible | 10 jours | Avec double butée (rotation + pivotement) | Filetage de vis W3/8X 16 |