Référence fabricant: CT100N3-T
Marque: TOKAI CASTER
Prix: 126.39 €
Délai de livraison: 10 jours
Plage de charge: 35.01~80.00 daN
Butée: Sans butée
Charge admissible (charge effective): 39.2 daN
Diamètre de filetage Nd: Filetage de vis W3/8X 16
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CT100N3-T
Référence pièce
|
---|
CT100N3-T |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (charge effective) (daN) | Diamètre de filetage Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.39 € | 1 | 10 jours | 35.01~80.00 | Sans butée | 39.2 | Filetage de vis W3/8X 16 |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser / Doubles roues | Hauteur de montage H(mm) | 125 | Propriétés | Roulette avec roulements |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Élastomère | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Matériau du raccord | Acier |
Diam. de roue D(Ø) | 100 | Largeur de roue l(mm) | 46 | Rayon de braquage C(mm) | 17 |
Forme de la section de montage | Type à vis |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette avec suspension CT100N, le numéro d'article est le suivant: CT100N3-T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CT100N3-T.
Configurer
Propriétés de base
Type
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible (charge effective)(daN)
Diamètre de filetage Nd
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CT100N12S-Y |
CT100N16-T |
CT100N16-Y |
CT100N3-Y |
CT100N3S-T |
CT100N3S-Y |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (charge effective) (daN) | Diamètre de filetage Nd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.42 € | 1 | Disponible | 10 jours | ~35.00 | Avec butée de rotation | 19.6 | M12X1.75 | |
126.60 € | 1 | 10 jours | 35.01~80.00 | Sans butée | 39.2 | [M16] M16X2.0 | ||
126.55 € | 1 | 10 jours | ~35.00 | Sans butée | 19.6 | [M16] M16X1.5 | ||
126.35 € | 1 | 10 jours | ~35.00 | Sans butée | 19.6 | Filetage de vis W3/8X 16 | ||
97.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 39.2 | Filetage de vis W3/8X 16 | |
97.38 € | 1 | Disponible | 10 jours | ~35.00 | Avec butée de rotation | 19.6 | Filetage de vis W3/8X 16 |