Raccord pour tuyau en acier, raccord à vis pour tuyau, bouchon

Raccord pour tuyau en acier, raccord à vis pour tuyau, bouchon
  • Remise sur volume
Maximum operating pressure: 2.5 MPa (steady flow of water at no more than 120°C), 1.0 MPa (steam, air, gas, and oil at no more than 300°C).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-1/2B-B
P-1/2B-C
P-1/2B-W
P-1/4B-B
P-1/8B-B
P-1/8B-W
P-1B-B
P-1B-C
P-1B-W
P-2B-B
P-2B-C
P-2B-W
P-3/4B-B
P-3/4B-C
P-3/4B-W
P-3/8B-B
P-3/8B-W
P-3B-B
P-3B-C
P-3B-W
P-4B-B
P-4B-C
P-4B-W
P-5B-B
P-5B-C
P-5B-W
P-6B-B
P-6B-C
P-6B-W
P-11/2B-B
P-11/2B-C
P-11/2B-W
P-11/4B-B
P-11/4B-C
P-11/4B-W
P-21/2B-B
P-21/2B-C
P-21/2B-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Filetage nominal M1 Fluide applicable Traitement de surface

1.57 €

1 Disponible 6 jours [Fonte] Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05)1/2B (15A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

5.62 €

1 7 jours [Fonte] Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05)1/2B (15A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy

1.76 €

1 Disponible 6 jours [Fonte] Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05)1/2B (15A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Électrozinguage

2.02 €

1 Disponible 12 jours [Acier] Câble en acier au carbone forgé à froid (EN 1.4401 équiv.)1/4B (8A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

1.86 €

1 Disponible 12 jours [Acier] Câble en acier au carbone forgé à froid (EN 1.4401 équiv.)1/8B (6A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

1.43 €

1 6 jours [Acier] Câble en acier au carbone forgé à froid (EN 1.4401 équiv.)1/8B (6A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Électrozinguage

3.19 €

1 Disponible 8 jours [Fonte] Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05)1B (25A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

6.44 €

1 7 jours [Fonte] Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05)1B (25A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy

2.46 €

1 Disponible 7 jours [Fonte] Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05)1B (25A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Électrozinguage

5.71 €

1 7 jours [Fonte] Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05)2B (50A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

15.47 €

1 8 jours [Fonte] Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05)2B (50A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy

5.71 €

1 7 jours [Fonte] Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05)2B (50A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Électrozinguage

2.33 €

1 Disponible 7 jours [Fonte] Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05)3/4B (20A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

5.80 €

1 8 jours [Fonte] Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05)3/4B (20A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy

2.02 €

1 Disponible 6 jours [Fonte] Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05)3/4B (20A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Électrozinguage

1.86 €

1 Disponible 12 jours [Acier] Câble en acier au carbone forgé à froid (EN 1.4401 équiv.)3/8B (10A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

1.59 €

1 Disponible 6 jours [Acier] Câble en acier au carbone forgé à froid (EN 1.4401 équiv.)3/8B (10A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Électrozinguage

15.00 €

1 8 jours [Fonte] Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05)3B (80A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

37.96 €

1 8 jours [Fonte] Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05)3B (80A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy

15.49 €

1 7 jours [Fonte] Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05)3B (80A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Électrozinguage

27.31 €

1 8 jours [Fonte] Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05)4B (100A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

63.15 €

1 12 jours [Fonte] Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05)4B (100A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy

27.31 €

1 8 jours [Fonte] Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05)4B (100A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Électrozinguage

82.88 €

1 12 jours [Fonte] Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05)5B (125A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

101.48 €

1 12 jours [Fonte] Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05)5B (125A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy

82.88 €

1 8 jours [Fonte] Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05)5B (125A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Électrozinguage

85.31 €

1 12 jours [Fonte] Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05)6B (150A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

135.02 €

1 12 jours [Fonte] Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05)6B (150A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy

114.01 €

1 8 jours [Fonte] Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05)6B (150A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Électrozinguage

4.59 €

1 Disponible 7 jours [Fonte] Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05)1 1/2B (40A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

11.78 €

1 8 jours [Fonte] Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05)1 1/2B (40A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy

5.88 €

1 Disponible 8 jours [Fonte] Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05)1 1/2B (40A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Électrozinguage

3.53 €

1 Disponible 8 jours [Fonte] Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05)1 1/4B (32A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

9.03 €

1 8 jours [Fonte] Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05)1 1/4B (32A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy

4.25 €

1 Disponible 8 jours [Fonte] Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05)1 1/4B (32A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Électrozinguage

9.84 €

1 7 jours [Fonte] Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05)2 1/2B (65A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

27.84 €

1 8 jours [Fonte] Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05)2 1/2B (65A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy

9.84 €

1 7 jours [Fonte] Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05)2 1/2B (65A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Électrozinguage

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Bouchon
Type à filetage de connexion M1 R Pression de service max.(MPa) 2.5 Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique