Raccord pour tuyau en acier, raccord à vis pour tuyau, coude mâle-femelle

Raccord pour tuyau en acier, raccord à vis pour tuyau, coude mâle-femelle
  • Remise sur volume
Maximum operating pressure: 2.5 MPa (steady flow of water at no more than 120°C), 1.0 MPa (steam, air, gas, and oil at no more than 300°C).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SL-1/2B-B
SL-1/2B-C
SL-1/2B-W
SL-1/4B-B
SL-1/4B-W
SL-1/8B-B
SL-1/8B-W
SL-1B-B
SL-1B-C
SL-1B-W
SL-2B-B
SL-2B-C
SL-2B-W
SL-3/4B-B
SL-3/4B-C
SL-3/4B-W
SL-3/8B-B
SL-3/8B-W
SL-3B-B
SL-3B-W
SL-4B-B
SL-4B-W
SL-11/2B-B
SL-11/2B-C
SL-11/2B-W
SL-11/4B-B
SL-11/4B-C
SL-11/4B-W
SL-21/2B-B
SL-21/2B-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Fluide applicable Traitement de surface

2.74 €

1 8 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

9.69 €

1 8 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy

3.32 €

1 Disponible 8 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaud

3.56 €

1 Disponible 8 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

4.38 €

1 Disponible 6 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaud

3.56 €

1 Disponible 8 jours 1/8B (6A)1/8B (6A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

4.06 €

1 Disponible 8 jours 1/8B (6A)1/8B (6A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaud

4.81 €

1 8 jours 1B (25A)1B (25A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

14.08 €

1 8 jours 1B (25A)1B (25A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy

5.28 €

1 7 jours 1B (25A)1B (25A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaud

14.35 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

33.72 €

1 12 jours 2B (50A)2B (50A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy

14.35 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaud

3.45 €

1 Disponible 8 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

10.35 €

1 8 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy

4.10 €

1 Disponible 7 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaud

3.31 €

1 Disponible 8 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

4.25 €

1 Disponible 8 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaud

48.62 €

1 12 jours 3B (80A)3B (80A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

48.62 €

1 8 jours 3B (80A)3B (80A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaud

91.18 €

1 12 jours 4B (100A)4B (100A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

91.18 €

1 8 jours 4B (100A)4B (100A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaud

9.91 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

25.19 €

1 12 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy

10.04 €

1 7 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaud

7.47 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

20.25 €

1 12 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxy

8.89 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaud

31.01 €

1 12 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)Eau / Air / Vapeur / HuileNA

31.22 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaud

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Matériau Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05)
Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 R Pression de service max.(MPa) 2.5
Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA Bande Disponible

Assistance technique