Raccords pour tuyaux en acier, à vis, raccord pour tuyau, capuchon

Raccords pour tuyaux en acier, à vis, raccord pour tuyau, capuchon
  • Remise sur volume
Maximum operating pressure: 2.5 MPa (steady flow of water at no more than 120°C), 1.0 MPa (steam, air, gas, and oil at no more than 300°C).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCA-3B-B
BCA-3B-C
BCA-3B-W
BCA-4B-B
BCA-4B-C
BCA-4B-W
BCA-5B-B
BCA-5B-C
BCA-5B-W
BCA-6B-B
BCA-6B-C
BCA-6B-W
BCA-21/2B-B
BCA-21/2B-C
BCA-21/2B-W
CA-1/2B-B
CA-1/2B-C
CA-1/2B-W
CA-1B-B
CA-1B-C
CA-1B-W
CA-2B-B
CA-2B-C
CA-2B-W
CA-3/4B-B
CA-3/4B-C
CA-3/4B-W
CA-3/8B-B
CA-3/8B-W
CA-11/2B-B
CA-11/2B-C
CA-11/2B-W
CA-11/4B-B
CA-11/4B-C
CA-11/4B-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Fluide applicable Traitement de surface Bande

20.11 €

1 12 jours 3B (80A)Eau / Air / Vapeur / HuileNADisponible

51.38 €

1 12 jours 3B (80A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxyDisponible

21.64 €

1 12 jours 3B (80A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaudDisponible

43.48 €

1 12 jours 4B (100A)Eau / Air / Vapeur / HuileNADisponible

102.65 €

1 12 jours 4B (100A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxyDisponible

45.44 €

1 12 jours 4B (100A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaudDisponible

98.80 €

1 12 jours 5B (125A)Eau / Air / Vapeur / HuileNADisponible

135.53 €

1 12 jours 5B (125A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxyDisponible

98.80 €

1 12 jours 5B (125A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaudDisponible

102.90 €

1 12 jours 6B (150A)Eau / Air / Vapeur / HuileNADisponible

173.29 €

1 12 jours 6B (150A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxyDisponible

114.94 €

1 12 jours 6B (150A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaudDisponible

14.35 €

1 12 jours 2 1/2B (65A)Eau / Air / Vapeur / HuileNADisponible

40.45 €

1 12 jours 2 1/2B (65A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxyDisponible

17.57 €

1 12 jours 2 1/2B (65A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaudDisponible

2.98 €

1 Disponible 8 jours 1/2B (15A)Eau / Air / Vapeur / HuileNANA

8.26 €

1 8 jours 1/2B (15A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxyNA

3.52 €

1 Disponible 8 jours 1/2B (15A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaudNA

3.84 €

1 8 jours 1B (25A)Eau / Air / Vapeur / HuileNANA

12.11 €

1 8 jours 1B (25A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxyNA

3.84 €

1 7 jours 1B (25A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaudNA

8.51 €

1 8 jours 2B (50A)Eau / Air / Vapeur / HuileNANA

27.84 €

1 8 jours 2B (50A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxyNA

8.51 €

1 8 jours 2B (50A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaudNA

3.60 €

1 Disponible 8 jours 3/4B (20A)Eau / Air / Vapeur / HuileNANA

9.57 €

1 8 jours 3/4B (20A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxyNA

3.60 €

1 Disponible 8 jours 3/4B (20A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaudNA

3.02 €

1 8 jours 3/8B (10A)Eau / Air / Vapeur / HuileNANA

3.24 €

1 Disponible 7 jours 3/8B (10A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaudNA

6.36 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)Eau / Air / Vapeur / HuileNANA

20.25 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxyNA

7.06 €

1 7 jours 1 1/2B (40A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaudNA

5.51 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)Eau / Air / Vapeur / HuileNANA

16.25 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)Eau[Revêtement en résine] Revêtement en résine époxyNA

5.51 €

1 6 jours 1 1/4B (32A)Eau / Air / Gaz / Huile[Zingage] Zingage à chaudNA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Capuchon
Matériau Fonte malléable à cœur noir (JIS-FCMB27-05) Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2.5
Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique