Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Fluide applicable | Bande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/2B (15A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Disponible | |
2.82 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1B (25A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Disponible | |
8.43 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Disponible | ||
1.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/4B (20A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Disponible | |
26.70 € | 1 | 12 jours | 3B (80A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | Disponible | ||
52.10 € | 1 | 12 jours | 3B (80A) | Eau | Disponible | ||
26.70 € | 1 | 12 jours | 3B (80A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Disponible | ||
44.66 € | 1 | 12 jours | 4B (100A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | Disponible | ||
79.54 € | 1 | 12 jours | 4B (100A) | Eau | Disponible | ||
44.66 € | 1 | 12 jours | 4B (100A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Disponible | ||
107.60 € | 1 | 12 jours | 5B (125A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | Disponible | ||
157.75 € | 1 | 12 jours | 5B (125A) | Eau | Disponible | ||
100.45 € | 1 | 12 jours | 5B (125A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Disponible | ||
148.71 € | 1 | 12 jours | 6B (150A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | Disponible | ||
214.36 € | 1 | 12 jours | 6B (150A) | Eau | Disponible | ||
138.85 € | 1 | 12 jours | 6B (150A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Disponible | ||
5.74 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Disponible | ||
4.81 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Disponible | ||
18.05 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | Disponible | ||
33.18 € | 1 | 12 jours | 2 1/2B (65A) | Eau | Disponible | ||
18.05 € | 1 | 12 jours | 2 1/2B (65A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Disponible | ||
1.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1/2B (15A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | NA | |
2.26 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | Eau | NA | ||
1.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1/2B (15A) | Eau / Air / Gaz / Huile | NA | |
2.62 € | 1 | 7 jours | 1/4B (8A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | NA | ||
2.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1/4B (8A) | Eau / Air / Gaz / Huile | NA | |
2.21 € | 1 | 8 jours | 1/8B (6A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | NA | ||
2.21 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1/8B (6A) | Eau / Air / Gaz / Huile | NA | |
2.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1B (25A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | NA | |
5.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1B (25A) | Eau | NA | |
3.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1B (25A) | Eau / Air / Gaz / Huile | NA | |
8.70 € | 1 | 7 jours | 2B (50A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | NA | ||
15.36 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | Eau | NA | ||
8.43 € | 1 | 7 jours | 2B (50A) | Eau / Air / Gaz / Huile | NA | ||
1.54 € | 1 | 7 jours | 3/4B (20A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | NA | ||
2.93 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | Eau | NA | ||
1.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3/4B (20A) | Eau / Air / Gaz / Huile | NA | |
2.21 € | 1 | 7 jours | 3/8B (10A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | NA | ||
2.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3/8B (10A) | Eau / Air / Gaz / Huile | NA | |
5.74 € | 1 | 7 jours | 1 1/2B (40A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | NA | ||
10.13 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | Eau | NA | ||
5.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 1/2B (40A) | Eau / Air / Gaz / Huile | NA | |
4.81 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | Eau / Air / Vapeur / Huile | NA | ||
8.42 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | Eau | NA | ||
4.81 € | 1 | 7 jours | 1 1/4B (32A) | Eau / Air / Gaz / Huile | NA |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Matériau | EN 1.0254 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 2.5 | Traitement de surface | Zingage à chaud |
Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Fluide applicable
Bande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles